4161001
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Żyła pojedyncza; 1X25; czarny; Krążek; U0/U: 450/750 V; PVC; Certyfikat HAR; Zatwierdzona aprobata UL; Połączenia nieruchome
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X25 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.656,34 zł
(3.312,68 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wyprodukowany zgodnie ze zharmonizowanym typem europejskim H07V-K, z oznaczeniem ◁HAR▷ zapewniającym sprawdzoną niezawodność i jakość (nie dotyczy wymiarów 0,5/0,75/1,0/16 mm2, pojedynczych kolorów zielonego i żółtego oraz podwójnych kolorów (z wyjątkiem zielonego/żółtego)).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwą obróbkę.
- Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Dostępne jako krążek lub w dużym, jednorazowym pudełku z tektury. Duże pudełka kartonowe są dostępne w zależności od koloru i przekroju i na ogół tylko do przekroju żyły 6 mm².
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.