Obowiązujące warunki dla zamówień dla sprzedaży bezpośredniej i sprzedaży za pośrednictwem EDI w Lapp Kabel Sp. z o.o.
a. Ceny
Zastosowanie mają ceny obowiązujące w dniu rejestracji zamówienia plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
Ceny podane w Sklepie Internetowym zawierają już wszystkie dopłaty za metal. Szczegóły ceny mogą się wyświetlać przed zakończeniem zamówienia.
O ile podane w dalszej części informacje o cenie odnoszą się do wartości netto towaru, jest ona obliczana na podstawie wartości towaru w zależności od wskazania z metalem lub bez metalu i z wyłączeniem usług, takich jak: koszty cięcia, koszty frachtu i wysyłki, usługi specjalne i usługi magazynowania.
Ceny podane w niniejszym przeglądzie są cenami w PLN. Jeśli zdecydujesz się złożyć zamówienie w EUR, do obliczeń zostanie użyty oficjalny kurs wymiany z poprzedniego dnia.
b. przegląd kosztów wysyłki w zależności od wartości netto towaru i wagi*:
Dostawa | poniżej 4500 PLN, poniżej 30kg | poniżej 4500 PLN , powyżej 30kg | powyżej 4500 PLN , poniżej 30kg | powyżej 4500 PLN , powyżej 30kg |
b.1 krajowa | PLN 65 | PLN 2,50/kg | bez opłat | bez opłat |
* W kalkulacji uwzględniona waga netto +tara
c. Dopłata za obsługę niestandardowego odcinka
Za obsługę niestandardowego odcinka pobieramy opłatę w wysokości 85 PLN.
Kabel:
Dopuszczalne są długości mniejsze i większe od standardowych o +/- 10%. Dostawa może być realizowana w częściach.W przypadku żądanych długości specjalnych wykraczających poza nasze standardy katalogowe zostanie naliczona dodatkowa opłata za obsługę niestandardowego odcinka. Tolerancja pomiarowa związana z długością wynosi ± 0,5%. Specjalne produkty dostarczane metrycznie są produkowane w długościach produkcyjnych. Jeśli podczas składania zamówienia nie podano długości podziałów, zastrzegamy sobie prawo do określenia długości podziałów lub układu zgodnie z naszymi zdefiniowanymi długościami standardowymi.
Towar na sztuki:
Produkty sprzedawane na sztuki dostarczamy w jednostkach opakowaniowych.
Jednostki opakowaniowe:
Towary na metry do 30 kg dostarczane są w krążku. Zamówienia większe niż 30 kg i/lub długości powyżej 250 m są dostarczane na bębnie kablowym. Akcesoria dostarczamy wyłącznie w opakowaniach zgodnych z katalogiem. W przypadku akcesoriów na metry w katalogu może istnieć tolerancja długości +/-5%. W przypadku akcesoriów, które nie są wymienione w katalogu, dopuszczalna jest nadwyżka w dostawie o 15% lub niedobór do 10% dostawy.
Informujemy, że zasadniczo nie przyjmujemy zwrotów towaru dostarczonego bez wad.
Jeśli wyjątkowo w geście dobrej woli zgodzimy się przyjąć zwrot towaru, muszą Państwo wcześniej wysłać do nas zapytanie o przyjęcie tego zwrotu na piśmie. Biorąc pod uwagę nasze parametry i wewnętrzną kontrolę handlową, w razie potrzeby złożymy ofertę odkupu.
Oferta odkupu jest ważna przez 2 tygodnie i musi zostać potwierdzona na piśmie. Jeśli w tym terminie nie otrzymamy potwierdzenia, oferta wygasa.