Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Prowadniki kablowe do klasycznych zastosowań

Ruchy liniowe z maksymalną precyzją


Prowadniki kablowe są stosowane wszędzie tam, gdzie trzeba coś przenieść, zapakować, przeciąć lub precyzyjnie ustawić. Zapewniają one stałe doprowadzanie energii, danych lub mediów, takich jak powietrze i woda.

Stały się one niezbędne w obrabiarkach, systemach napełniania, maszynach do cięcia laserowego, maszynach do obróbki CNC, budowie pras i wielu innych zastosowaniach.


Za pomocą prowadnika kablowego ruchy są kontrolowane, dzięki czemu siły stale działające na kabel lub wąż do mediów nie prowadzą do przedwczesnego uszkodzenia lub awarii. Rodzaj ruchu jest ważnym parametrem zastosowania. W prowadnikach kablowych do klasycznych zastosowań ruch jest liniowy, tzn. zawsze wzdłuż kierunku określonego przez prowadnik.

Kable i węże muszą być niezawodnie podtrzymywane, prowadzone i chronione


Nasze prowadniki kablowe są wysokiej jakości, niezawodne, oferują długą żywotność i mogą być używane w wymagających warunkach środowiskowych.

Główne cechy:

  • Wykonują ruchy liniowe.
  • Wykonane z tworzywa sztucznego, stali lub materiałów hybrydowych.
  • Nadają się do układu samonośnego lub ślizgowego z różnymi opcjami montażu (poziomego, bocznego, pionowego, zagnieżdżonego, w konfiguracji pierścieniowej, z kilkoma prowadnikami).
  • Posiadają łatwo otwierane pręty ramy i pokrywy dla prostej instalacji.
  • Są również dostępne w całkowicie zamkniętej konstrukcji, aby chronić kable i węże do mediów nawet w trudnych warunkach oraz w układach samonośnych.

Wszystkie rodzaje opcji dla szerokiego zakresu zastosowań


Różnorodność naszych produktów może szybko stać się przytłaczająca. Aby zapewnić klientom odpowiedni przegląd zastosowań, podzieliliśmy prowadniki kablowe do dwuwymiarowych sekwencji ruchowych na różne kategorie. Grupowanie opiera się z jednej strony na materiale, z którego wykonany jest prowadnik kablowy, a z drugiej strony na możliwych obszarach zastosowania.

Obszary zastosowań:

  • Zwykle krótkie odległości przemieszczania przy niskiej wadze dodatkowej i mniejszej liczbie kabli

Układ samonośny lub ślizgowy

Charakterystyka:

  • Prowadnik jest kompaktowy i lekki oraz wyróżnia się stosunkiem ceny do wydajności

Obszary zastosowań:

  • Wszechstronne zastosowania przy średnich i dużych obciążeniach
  • Układ samonośny lub ślizgowy

Charakterystyka:

  • Większa stabilność niż w poprzedniej kategorii i szersza gama dostępnych wariantów o większych wymiarach

Obszary zastosowań:

  • Wiele kabli, duże obciążenia lub trudne warunki środowiskowe
  • Układ samonośny lub ślizgowy

Charakterystyka:

  • Wzmocniona, podwójna taśma boczna i konstrukcja ramy zapewniają dodatkową stabilność

Obszary zastosowań:

  • Idealne rozwiązanie do dużych odległości przemieszczania (układ ślizgowy)
  • Tylko do układu ślizgowego

Charakterystyka:

  • Specjalne elementy ślizgowe są zintegrowane z pasami bocznymi, umożliwiając prowadnikowi niezawodne przesuwanie się po sobie z niskim tarciem

Obszary zastosowań:

  • Do zastosowań o wysokiej dynamice i niskim poziomie wibracji
  • Tylko do układu samonośnego

Charakterystyka:

  • Ciche i precyzyjne ruchy, bardzo wysokie prędkości (do 20 m/s) i wartości przyspieszenia (do 200 m/s2)

Obszary zastosowań:

  • Maksymalne obciążenia (do 400 kg)
  • Niskie/wysokie temperatury
  • Trudne warunki (np. woda morska, przemysł spożywczy)
  • Układ samonośny lub długie odległości przemieszczania

Charakterystyka:

  • Szczególnie wytrzymała konstrukcja dla wymagających i ekstremalnych wymagań

Wyróżniające się prowadniki kablowe


Niezależnie od tego, czy chodzi o maksymalne obciążenie, maksymalne naprężenie czy maksymalne przyspieszenie – mamy odpowiedni prowadnik dla każdego wymagania!

Potrzebujesz siły?

Nasz najmocniejszy prowadnik stalowy przenosi niewiarygodne obciążenia do 400 kg/m przy 5 m długości bez podparcia.

Potrzebujesz dużej prędkości?

Nasz prowadnik kablowy SILENT wykonany z tworzywa sztucznego jest w stanie wytrzymać nawet wystrzelenie rakiety księżycowej. Może osiągać prędkości do 70 km/h i przyspieszenie do 10g można osiągnąć.

Właściwy wybór dla bardzo dynamicznych zastosowań


Gdy kable i węże muszą poruszać się tam i z powrotem w cyklu roboczym maszyny – w sposób ciągły, automatyczny, a czasami z dużą prędkością – wymagana jest bezwzględna precyzja w planowaniu, instalacji i wykonywaniu tych ruchów. Jedynym sposobem na zapewnienie, że kable i węże wytrzymają ruchy i zgięcia przez długi czas, jest poprowadzenie ich wzdłuż określonej ścieżki w zorganizowany sposób.

1

Precyzyjne ruchy dla maksymalnej funkcjonalności i żywotności

2

Szeroki zakres konfiguracji systemu dla niemal każdego zastosowania

3

Materiały odporne na trudne warunki środowiskowe

4

Jednoczesne prowadzenie wielu kabli i różnych mediów

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Każdy prowadnik kablowy jest dostosowany do konkretnego zastosowania: kombinacja komponentów jest dopasowana do konkretnych potrzeb, ponieważ indywidualne wymagania pojedynczego systemu prowadnika kablowego sprawiają, że jest on wyjątkowy. 

Poszerz swoją wiedzę na temat parametrów zastosowania, poszczególnych komponentów i prowadników kablowych: 

Automatyzacja za pomocą prowadnika kablowego

Poznaj wszystkie ważne podstawy dotyczące prowadników kablowych w przemyśle.

Dowiedz się więcej

8 kroków do właściwego prowadnika kablowego

Przeczytaj naszą białą księgę z wiedzą dla zaawansowanych użytkowników.

Pobierz teraz

Kable do prowadników kablowych

Doskonale nadają się do (bardzo) dynamicznych zastosowań.

Odkryj je już dziś