W tych prowadnicach łańcuchowych przewody są wygięte w jednym kierunku.
Doświadczenie techniczne
Wiedza naszych doświadczonych inżynierów systemowych. Znajdziesz odpowiednie rozwiązanie łańcucha energetycznego dla Twoich potrzeb.
Prowadniki kablowe zostały po raz pierwszy opracowane w latach pięćdziesiątych XX wieku i zapewniają bezpieczne prowadzenie kabli i węży do mediów w zastosowaniach o ciągłym i dynamicznym ruchu. Prowadniki kablowe zmniejszają obciążenie kabli i węży oraz naprężenia, którym są poddawane, co skutkuje znacznie dłuższym okresem używania i większą niezawodnością. Dzięki nowoczesnym materiałom i konstrukcjom, prowadniki kablowe są obecnie w stanie osiągnąć najwyższą wydajność, umożliwiając znaczną poprawę produktywności. Prowadniki z tworzyw sztucznych i stali mają znaczący wkład w automatyzację w wielu sektorach przemysłu.
Podstawę projektu powinny zawsze stanowić kable, które mają być prowadzone i chronione, a nie sam prowadnik. Dlatego najpierw należy określić podstawowe parametry zastosowania, a następnie zdefiniować wymagane kable przed wyborem odpowiedniego prowadnika.
Czy wiesz już, jakie wymagania powinien spełniać Twój prowadnik?
Posiadamy odpowiedni łańcuch energetyczny do szerokiego zakresu zastosowań. Który typ łańcucha energetycznego jest dla Ciebie odpowiedni?
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami montażowymi!
W ciasnych automatach produkty są za każdym razem precyzyjnie przenoszone do komory wydawania - dzięki zasilaniu za pośrednictwem łańcucha energetycznego.
Jeśli lubisz chodzić do teatru, przyjrzyj się bliżej technologii scenicznej. Tutaj prowadniki linowe poruszają kratownice (dźwigary kratowe), które są zwykle zawieszone w obszarze sufitu.
Jak widać, w codziennym życiu często napotykamy wiele łańcuchów energetycznych, nie zdając sobie z nich sprawy.
Systemy prowadników kablowych stały się nieodzownymi pomocnikami, szczególnie w przemyśle i zastosowaniach przemysłowych.
Typowe zastosowania:
Typowe zastosowania:
Typowe zastosowania:
Zanim przewód do prowadników łańcuchowych zostanie uznany za nadający się do sprzedaży, przechodzi rygorystyczny proces testowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o właściwości termiczne – ciepło, zimno, naprężenia chemiczne, naprężenia mechaniczne czy dużą prędkość: kolejny obszar zastosowania jest symulowany w najdrobniejszych szczegółach. Przewody biegnące wewnątrz łańcucha energetycznego również muszą wytrzymywać duże obciążenia.
Prowadniki kablowe są zatem niezbędnymi komponentami do zastosowań z szybkimi, powtarzalnymi sekwencjami ruchów, które odbywają się w wymagających warunkach środowiskowych.
Jako globalny partner, firma LAPP oferuje kompleksową gamę rozwiązań w zakresie różnych połączeń:
Wystarczy zamówić produkt i gotowe? W wielu kontekstach to już nie wystarcza.
Przed skonfigurowaniem działającego systemu prowadników kablowych wymagana jest szczegółowa analiza potrzeb oraz duża wiedza na temat produktu i projektu. Pozwól nam w tym pomóc!
Zalety oferowane przez ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, tzn. systemy prowadników kablowych produkowanych przez LAPP:
Wiedza naszych doświadczonych inżynierów systemowych. Znajdziesz odpowiednie rozwiązanie łańcucha energetycznego dla Twoich potrzeb.
Zamiast dużej liczby dostawców LAPP oferuje wszystkie rozwiązania łańcuchy energetyczne jako kompetentny dostawca systemów.
Dostarczamy łańcuchy energetyczne i oraz kompletne zestawy zamiast pojedynczych elementów. W związku utrzymujesz swoje zapasy na niskim poziomie.
Każdy prowadnik kablowy jest dostosowany do konkretnego zastosowania: kombinacja komponentów jest idealnie dopasowana do konkretnych potrzeb, ponieważ indywidualne wymagania pojedynczego systemu prowadnika kablowego sprawiają, że jest on wyjątkowy.
Poszerz swoją wiedzę na temat parametrów zastosowania, poszczególnych komponentów i prowadników kablowych: