Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Przewody odporne na UV

Do zastosowania na zewnątrz

Czym jest kabel odporny na promieniowanie UV?


Światło pomaga nam widzieć świat naszymi oczami – w kolorach, od czerwonego po niebieski. Poza widocznym niebieskim światłem promieniuje światło ultrafioletowe. Jest to niewidoczne dla naszych oczu, ale może być dość bolesne, jeśli przez cały dzień leżymy na plaży bez ochrony. Dzieje się tak, ponieważ niszczy górną warstwę naszej skóry i może powodować raka skóry w dłuższej perspektywie. Inne choroby, takie jak zaćma lub zwyrodnienie plamki oka, mogą być również spowodowane zbyt dużą ilością światła UV. Stąd zalecenie: każdy, kto spędza czas na słońcu, powinien stosować filtr przeciwsłoneczny i nosić okulary przeciwsłoneczne.

Wszystko, co szkodzi naszemu zdrowiu, działa niszcząco na kable – mówiąc potocznie, mogą one również doznać „oparzeń słonecznych”. Powoli, rok za rokiem silne promieniowanie UV rozkłada płaszcz z tworzywa sztucznego i ostatecznie atakuje izolację żył. Może to prowadzić do zwarć i stawania maszyn, a w najgorszym przypadku do narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. Często uszkodzenia można zobaczyć gołym okiem, ponieważ tworzywo sztuczne blednie, staje się kruche i łamliwe. Podczas pocierania kawałki odpadają. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ pod spodem może być już goła żyła pod napięciem.

Kable z dodatkową ochroną przeciwsłoneczną są dostępne w miejscach, w których występuje światło UV. Zazwyczaj są one czarne, ponieważ w plastiku znajduje się sadza. Sadza pochłania wysokoenergetyczne promienie UV na powierzchni i zamienia je w ciepło. W związku z tym kabel nagrzewa się i musi mieć zapewniony odpowiednio wysoki zakres temperatur. Jednak sadza dodana do tworzywa, z którego wykonany jest płaszcz, ma niewiele wspólnego z niepożądanym produktem ubocznym emitowanym przez dym. Wykorzystuje się tu sadzę przemysłową, która jest wytwarzana w zoptymalizowanych procesach spalania. Umożliwia to dostosowanie rozmiaru, porowatości i ogólnej powierzchni cząsteczek sadzy i zoptymalizowanie ich pod kątem wykorzystania jako ochrony przed promieniowaniem UV.

Gdzie stosowane są kable odporne na promieniowanie UV?


Krótko mówiąc, na zewnątrz, gdzie kable są narażone na bezpośrednie działania światła słonecznego. Mogą to być kable do anteny satelitarnej lub kable doprowadzające energię z paneli fotowoltaicznych do domu. Duże zakłady przemysłowe, takie jak w przemyśle chemicznym, często znajdują się na zewnątrz. Ciężarówki, dźwigi i maszyny żniwne również potrzebują kabli odpornych na promieniowanie UV, podobnie jak lokomotywy i tory, po których się poruszają.

Mniej znany jest fakt, że silne promieniowanie UV może występować również w pomieszczeniach. Tak jest na przykład w przemyśle farmaceutycznym, gdzie urządzenia są sterylizowane światłem UV. Promieniowanie UV zabija mikroorganizmy znajdujące się w wodzie, żywności i powietrzu. W tego typu systemach przydatne są również kable odporne na promieniowanie UV.

Jakie kable odporne na promieniowanie UV znajdują się w ofercie LAPP?


Jako światowy lider na rynku zintegrowanych rozwiązań połączeniowych oferujemy szeroki asortyment produktów odpornych na promieniowanie UV. Obejmuje to kable do transmisji zasilania, sygnałów sterowniczych i danych, a także pasujące złącza i akcesoria, takie jak dławnice kablowe i oznaczenia kabli. Oto wybrane pozycje z szerokiej gamy produktów LAPP:

Wśród klasycznych produktów oferty LAPP nie może zabraknąć kabli ÖLFLEX®. Są niezwykle wytrzymałe, a często także odporne na działanie promieniowania UV. Przykładowe produkty to ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP lub ÖLFLEX® FD 855 P. Istnieje również wiele przykładów przewodów do transmisji danych, na przykład ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e do otwartego interfejsu SIEMENS DRIVE-CLiQ® lub HITRONIC® HQN 1500.


LAPP jest pionierem w dziedzinie przewodu do zastosowań związanych z prądem stałym oraz partnerem w projekcie badawczym DC Industry2. Firma wyprodukowała pierwszy kabel specjalnie do prądu stałego. Asortyment stale rośnie, a najnowszym produktem jest ÖLFLEX® DC ROBOT 900. Możliwości skręcania i gięcia sprawiają, że nadaje się do zastosowań ruchomych w robotach, prowadnicach łańcuchowych lub obrabiarkach. Izolacja żył wykonana jest z TPE, a płaszcz z PUR. Oznacza to, że kabel jest bezhalogenowy i nadaje się do miejsc, w których przebywają ludzie, ponieważ w przypadku pożaru z tworzywa sztucznego nie ulatniają się żrące opary. Materiał jest również odporny na promieniowanie UV i warunki pogodowe, odporny na wodę i elastyczny w niskich temperaturach.

Czarna dławnica kablowa SKINTOP ST-HF-M Black została zaprojektowana specjalnie z myślą o promieniowaniu UV. Często znajduje zastosowanie w budynkach lub obiektach transportu kolejowego