Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Nowe produkty

Innowacyjne rozwiązania jutra – już dziś


LAPP stawia na wysokiej jakości produkty, rozwiązania podłączalne i kompetentne wsparcie jako równorzędny partner. Urzeczywistniamy kreatywne innowacje i gwarantujemy stałą jakość. Rozwój nowych produktów oznacza dla nas zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoją nasi klienci i umieszczenie ich w centrum naszej oferty usług. Dzięki temu stale poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań połączeń, które pomagają sprostać rosnącym wymaganiom w sposób ukierunkowany.

Nie tylko rozwiązujemy wyzwania specyficzne dla klienta – nasza samodzielna ambicja bycia liderem technologicznym skłania nas do identyfikowania i podejmowania działań w zakresie kluczowych trendów technologicznych na wczesnym etapie, jeszcze zanim klienci poproszą nas o odpowiednie rozwiązania.

Katalog innowacji

Odkryj wszystkie nowości produktowe w jednym miejscu – już teraz!

Pobierz

Najważniejsze wydarzenia


Innowacyjne i zrównoważone, sięgające w przyszłość i spełniające maksymalne standardy jakości – to nowe produkty LAPP.

ÖLFLEX® ROBOT 909 D
ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Zakres produktu

Ponad 50 000 standardowych produktów spełniających niemal wszystkie międzynarodowe wymagania oraz niestandardowe rozwiązania do zastosowań specyficznych dla klienta.
Link do Online Shop

Odpowiednie rozwiązanie dostosowane do każdego wymogu


Historia LAPP zaczyna się w 1957 roku od wynalezienia pierwszych na świecie przewodów z różnymi żyłami o kodowaniu barwnym dla lepszej identyfikowalności. Genialna innowacja, która utorowała drogę do dziś. Nowoczesne przewody LAPP są wynikiem procesu rozwoju opartego na rozległej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Nasze kable mogą wykonywać wiele podstawowych zadań i nadają się do tysięcy zastosowań. W naszym asortymencie znajdują się kable zasilające, przewody sterownicze do niezwykle niezawodnej transmisji sygnałów i przewody do transmisji danych, które gwarantują bezbłędne transmisje.

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E SWR

Przetestowany przez TÜV Rheinland zgodnie z 2 PfG 2962, bezhalogenowy kabel solarny jest trwale odporny na wilgoć, mgłę solną, pleśń i promieniowanie UV. Zapewnia to niezawodne działanie - szczególnie w pływających systemach fotowoltaicznych na jeziorach, zbiornikach wodnych i oceanach. Usieciowane materiały zwiększają również żywotność.

ÖLFLEX® ROBOT 928 D

Dzięki zrównoważonym właściwościom zginania i skręcania, ekranowany przewód danych klasy wydajności LAPP Basic Line oferuje niezawodne rozwiązanie dla robotów, linii produkcyjnych i prowadników łańcuchowych o krótkich odległościach przemieszczania. Zaprojektowany do dynamicznych zastosowań 3D w automatyce, wytrzymuje po 2 miliony cykli gięcia i skręcania (przy kątach skręcania do ±180°/m). Liczne certyfikaty UL umożliwiają również użytkowanie w Ameryce Północnej.

ÖLFLEX® ROBOT 909 D

Dzięki zrównoważonym właściwościom zginania i skręcania, ekranowany przewód sterowniczy klasy wydajności LAPP Basic Line oferuje niezawodne rozwiązanie dla robotów, linii produkcyjnych i prowadników łańcuchowych o krótkich odległościach przemieszczania. Zaprojektowany do dynamicznych zastosowań 3D w automatyce, wytrzymuje po 2 miliony cykli gięcia i skręcania (przy kątach skręcania do ±180°/m). Liczne certyfikaty UL umożliwiają również użytkowanie w Ameryce Północnej.

ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Ekranowany serwoprzewód bez przewodów wypełniających oszczędza czas od pierwszego montażu: dzięki łatwo zdejmowanemu płaszczowi wewnętrznemu przygotowanie kabla jest do 50% szybsze i czystsze - idealne rozwiązanie dla monterów kabli. W zastosowaniach z łańcuchami wleczonymi oferuje wydłużoną żywotność, ponieważ przewyższa klasę wydajności LAPP Extended Line.

Przewody zasilające i sterownicze

W szerokim zakresie zastosowań do zasilania i transmisji sygnałów

Odkryj portfolio

Przewody danych

Gwarancja niezawodnych transmisji
Odkryj portfolio

Gotowy do podłączenia i oszczędność czasu


Nasze przewody, które są już wyposażone w jedno lub dwa złącza w fabryce, usprawniają procesy wewnętrzne i spełniają najwyższe kryteria jakości dzięki wiedzy specjalistycznej LAPP. Kable konfekcjonowane są gotowe do natychmiastowego użycia i można je podłączyć bezpośrednio w zamierzonym miejscu. Nie są już wymagane różne etapy pracy, takie jak zdejmowanie izolacji kabla, zdejmowanie izolacji przewodów, zaciskanie przewodów lub końcowy montaż złącza. Dzięki ustandaryzowanym etapom produkcji, nasze różne wstępnie zmontowane kable zasilające i sterownicze oraz przewody danych zawsze spełniają te same kryteria jakości.

EPIC® ClickConnect M12X

Oszczędzaj czas z ClickConnect! Ten wysoce giętki patchcord ethernetowy do ruchomych części maszyn i prowadników kablowych oferuje szybkie połączenie dzięki przyszłościowym złączom push-pull M12 zgodnym z normą DIN EN IEC 61076-2-010: wystarczy podłączyć zamiast przykręcać – prawdziwa oszczędność czasu przy wielu połączeniach! Złącza są odporne na wibracje i wytrzymałe.

EPIC® ClickConnect M12D

Oszczędzaj czas z ClickConnect! Ten wysoce giętki patchcord ethernetowy do ruchomych części maszyn i prowadników kablowych w sieciach PROFINET oferuje szybkie połączenie dzięki przyszłościowym złączom push-pull M12 zgodnym z normą DIN EN IEC 61076-2-010: wystarczy podłączyć zamiast przykręcać – prawdziwa oszczędność czasu przy wielu połączeniach! Złącza są odporne na wibracje i wytrzymałe.

EPIC® ClickConnect M12A

Oszczędzaj czas z ClickConnect! Ten wysoce giętki kabel czujnik/element wykonawczy typu patchcord do ruchomych części maszyn i prowadników kablowych oferuje szybkie połączenie dzięki przyszłościowym złączom push-pull M12 zgodnym z normą DIN EN IEC 61076-2-010: wystarczy podłączyć zamiast przykręcać – prawdziwa oszczędność czasu przy wielu połączeniach! Złącza są odporne na wibracje i wytrzymałe.

Konfekcjonowane przewody zasilające i sterownicze

Mniejszy wysiłek, wydajniejsze procesy i duży potencjał oszczędności
Odkryj portfolio

Konfekcjonowane przewody danych

Przewody krosowe do szybkich i bezbłędnych połączeń
Odkryj portfolio

Do optymalnej automatyzacji w przemyśle


Połączenie, dystrybucja, sieć: przełomowa automatyzacja przemysłowa nie może być osiągnięta bez inteligentnej sieci zakładów produkcyjnych. Cyfryzacja procesów produkcyjnych, poszczególne komponenty środowiska produkcyjnego muszą komunikować się ze sobą i z systemami informatycznymi. W tym celu niezbędna jest niezawodna wymiana danych. LAPP obsługuje transmisję prostych sygnałów sterowniczych, a także opartych na protokole sygnałów Fieldbus lub Ethernet ze składnikami sieciowymi i dystrybucyjnymi do zastosowań czujników i elementów wykonawczych, Fieldbus i Ethernet. Przyszłość przemysłu zaczyna się przecież od wyboru odpowiednich komponentów.

ETHERLINE® ACCESS U Basic

Inteligentny wybór dla zastosowań wymagających niskich kosztów. Nasz niezarządzany przełącznik z 5 lub 8 portami Fast Ethernet i stopniem ochrony IP 40 oferuje niezbędne funkcje dla sieci przemysłowych. Wytrzymała, bezwentylatorowa i bezobsługowa obudowa zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach.

ETHERLINE® ACCESS U Gigabit Basic

Inteligentny wybór dla zastosowań wymagających niskich kosztów. Nasz niezarządzany przełącznik z 5 lub 8 portami gigabitowymi i stopniem ochrony IP 40 oferuje niezbędne funkcje dla sieci przemysłowych. Wytrzymała, bezwentylatorowa i bezobsługowa obudowa zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach.

Niezawodne nawet po tysiącach cykli wtykowych


Połączenia demontażowe, które wytrzymują tysiące cykli wtyku: nasze złącza są podstawowym elementem demontażowego, bezpiecznego połączenia dwóch kabli lub do podłączenia jednego kabla do urządzenia lub maszyny. Stosowane są do zasilania, a także transmisji sygnałów i danych w różnych środowiskach przemysłowych i zapewniają najlepsze możliwe połączenie. Zasilają inne urządzenia energią, transmisją sygnałów sterowniczych i gwarantują wymianę danych. LAPP opracował złącza w różnych wariantach do wielu zastosowań – jako jednostki indywidualne, zestawy lub zestawy dostosowane do potrzeb klienta.

EPIC® H-A 3 Zestawy, obudowy metalowe

Po co zamawiać pojedyncze części, skoro są one również dostępne w zestawie? Zamówienie wkładki, styków, obudowy i dławnicy kablowej do produkcji złącza prostokątnego można również wykonać jednym kliknięciem! Elementy metalowego zestawu EPIC® H-A 3 w rozmiarze 3A są do siebie optymalnie dopasowane - błędy w zamawianiu to już przeszłość. Wyjątkowo kompaktowe złącze prostokątne zostało specjalnie zaprojektowane do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

EPIC® H-A 4 Zestawy, obudowy termoplastyczne

Po co zamawiać pojedyncze części, skoro są one również dostępne w zestawie? Zamówienie wkładki, styków, obudowy i dławnicy kablowej do produkcji złącza prostokątnego można również wykonać jednym kliknięciem! Elementy zestawu EPIC® H-A 4 z tworzywa sztucznego w rozmiarze 3A są idealnie dopasowane - błędy w zamawianiu to już przeszłość. Wyjątkowo kompaktowe złącze prostokątne zostało specjalnie zaprojektowane do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Zestawy EPIC® H-BSS

Po co zamawiać pojedyncze części, skoro są one również dostępne w zestawie? Zamówienie wkładki, styków, obudowy i dławnicy kablowej do produkcji złącza prostokątnego można również wykonać jednym kliknięciem! Elementy zestawu EPIC® H-BSS w rozmiarze 6B są do siebie optymalnie dopasowane - błędy w zamawianiu należą już do przeszłości. Gotowe złącze prostokątne nadaje się do wysokich prądów do 35 A.

EPIC® H-BE 10 kits

Po co zamawiać pojedyncze części, skoro są one również dostępne w zestawie? Zamówienie wkładki, styków, obudowy i dławnicy kablowej do produkcji złącza prostokątnego można również wykonać jednym kliknięciem! Komponenty zestawu EPIC® H-BE w rozmiarze 10B są do siebie optymalnie dopasowane - błędy w zamawianiu to już przeszłość. Gotowe złącze prostokątne może być używane do wyższych napięć do 500 V AC i prądów do 16 A.

Uszczelniające i odciążające wejście kablowe


Gdy kabel spotyka się z obudową maszyny lub rozdzielnicy, zwykle stosuje się dławnicę kablową. Umożliwia to wprowadzanie kabli do obudowy i bezpieczne uszczelnienie kabli i obudów różnymi materiałami, takimi jak guma fluorowa, guma nitrylowa, silikon lub uszczelnienia żelowe. Dodatkowo dławnice kablowe zapewniają odciążenie kabla. Chronią wnętrze obudowy przed szkodliwymi wpływami środowiska, takimi jak pył i wilgoć. LAPP oferuje wysokiej jakości wejścia pojedyncze i wielowpustowe, a także akcesoria i narzędzia do montażu dławnic kablowych.

SKINTOP® TRAIN EMC / SKINTOP® TRAIN EMC XL

Ważne wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mosiężna dławnica kablowa z bezhalogenowym uszczelnieniem i zaprasowaniem na całej powierzchni tworzy zamkniętą barierę przed ogniem i dymem w przypadku pożaru. Szczotka mosiężna 360° zapewnia niezawodną ochronę EMC - nawet po ponownym montażu. Certyfikowany zgodnie z normami EN 45545-2 (HL1-HL3) i EN 45545-3 (E30), dzięki czemu idealnie nadaje się do zamknięć przeciwpożarowych.

SKINTOP® HEAT EMC / SKINTOP® HEAT EMC XL

Silny w upale. Bezpieczny w EMC. Ta dławnica kablowa imponuje wyjątkową odpornością na temperaturę do +200 °C dzięki uszczelnieniu FKM. Tłoczenie na całej powierzchni chroni płaszcz kabla i zapewnia niezawodne uszczelnienie na całej powierzchni. Szczotka mosiężna 360° zapewnia niezawodną ochronę EMC nawet po wielokrotnej instalacji. Może być idealnie łączony z kablami ÖLFLEX® HEAT.

SKINTOP® CLEAN

Dla maksymalnej niezawodności procesu, gdy ma to znaczenie: ta dławnica kablowa łączy w sobie minimalną emisję cząstek, ochronę przed drobnoustrojami i białą powierzchnię do szybkiego wykrywania zanieczyszczeń. Dzięki temu wyznacza standardy we wrażliwych obszarach - idealnie nadaje się do pomieszczeń czystych do klasy ISO 1, pomieszczeń suchych oraz przemysłu spożywczego.

Wejścia pojedyncze

Dla bezpiecznego dopasowania w krótkim czasie!
Odkryj portfolio

Wejścia wieloprzepustowe

Dla wielu kabli, jednocześnie unikając wszelkiego chaosu.
Odkryj portfolio

Świetne narzędzie, połowa pracy


LAPP jest największym europejskim dostawcą systemów „kompletnych technologii kablowych”. W końcu wiemy, że osiągnięcie wielkich celów jest niemożliwe bez odpowiednich akcesoriów kablowych i odpowiednich narzędzi. Asortyment narzędzi i akcesoriów firmy LAPP obejmuje narzędzia, tulejki końcowe i końcówki kablowe, produkty do EMC i uziemienia, a także produkty do izolacji i rurki termokurczliwe, systemy wózków kablowych, kanały kablowe i zaciski klinowe do wiązania przewodów. Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie okablowania jesteśmy ekspertami w zakresie obsługi, montażu i instalacji kabli.

Opaski kablowe HEAVY DUTY

Silne. Szeroki. Wytrzymałość. Nasze wytrzymałe opaski kablowe to najlepszy wybór do wymagających zastosowań. Dzięki swojej szerokiej konstrukcji osiąga duże siły wyciągania i dlatego idealnie nadaje się do wiązania i mocowania rur i węży. Odporne na promieniowanie UV czarne wersje nadają się również do użytku na zewnątrz.

Opaski kablowe DETECT

Bezpieczeństwo dzięki widoczności. Opaski kablowe do obszarów krytycznych pod względem higienicznym zapewniają maksymalne bezpieczeństwo produktu. Cząsteczki metalu zawarte w materiale umożliwiają wykrycie przez wykrywacze metali, a uderzający niebieski kolor ułatwia szybką kontrolę wzrokową. Idealny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego - dla większej kontroli i mniejszego ryzyka.

CLIP Opaski kablowe

Chcesz przymocować kable i okablowanie do krawędzi? Nasz klips do kabla sprawia, że jest to szybkie i bezpieczne. Wystarczy wpiąć - gotowe! Nie wymaga wiercenia, spawania ani dodatkowych narzędzi. Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV może być montowany nawet na modułach solarnych. Dostępny jako czysty klips kablowy lub ze zintegrowanymi opaskami kablowymi.