Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

eMobility

Kable do ładowania i rozwiązania do ładowania dla e-mobilności


Elektromobilność to przyszłość. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przewiduje, że do 2030 r. samochody elektryczne i hybrydy plug-in osiągną ponad 40-procentowy udział w globalnym rynku. LAPP jest silnym partnerem w tym kontekście i oferuje operatorom infrastruktury, stacjom ładującym i producentom pojazdów przyjazne dla użytkownika przewody do ładowania w publicznych stacjach ładującym AC oraz gniazdach domowych i przemysłowych. Aby zapewnić maksymalną elastyczność w procesie produkcji, oferujemy również niezmontowane kable do ładowania na metry. Są one idealne dla producentów skrzynek ściennych i firm zajmujących się montażem, które chcą realizować indywidualne rozwiązania – wydajnie, precyzyjnie i w sprawdzonej jakości LAPP.


Raport IEA można przeczytać na oficjalnej stronie agencji: 

Do raportu IEA

Rozwiązania do ładowania dla eMobility

Kable do ładowania samochodów elektrycznych w różnych wersjach, długościach i kolorach, a także mobilne ładowarki do samochodów elektrycznych. Dzięki naszym mobilnym rozwiązaniom do ładowania można elastycznie ładować pojazdy elektryczne w gniazdach domowych lub przemysłowych – idealne do użytku we flotach, warsztatach i dla osób prywatnych z samochodami elektrycznymi. 

Kable eMobility

Zmontowane kable do ładowania na metry są idealne dla producentów i monterów wallboxów. Stanowią idealną podstawę dla niezawodnych i bezpiecznych procesów ładowania w samochodach elektrycznych i pojazdach hybrydowych typu plug-in. Okablowanie spełnia wszystkie odpowiednie wymagania produktowe IEC i EN. 

Jakie wymagania muszą spełniać kable i druty do pojazdów elektrycznych?


W e-mobilności kable i druty muszą spełniać najwyższe wymagania techniczne - szczególnie w obszarze infrastruktury ładowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o stacje ładowania, stacje ładowania czy stacje szybkiego ładowania: stosowane kable muszą być nie tylko wydajne, ale także szczególnie wytrzymałe, bezpieczne i trwałe. 

Wysoka obciążalność prądowa


Do ładowania pojazdów elektrycznych wymagane są kable o dużym przekroju. Kable te są niezbędne do bezpiecznego przesyłania wysokiej mocy ładowania (AC i DC). Dotyczy to w szczególności stacji szybkiego ładowania, które oferują moc ładowania do 350 kW. 

Dowiedz się więcej o obciążalności prądowej

Kliknij tutaj

Odporność na warunki pogodowe, odporność na promieniowanie UV


Wiele kabli do ładowania jest używanych na zewnątrz i musi wytrzymywać ekstremalne temperatury, wilgoć i promieniowanie UV. 

Dowiedz się więcej o odporności na promieniowanie UV

Kliknij tutaj

Wysoka stabilność mechaniczna


Okablowanie w e-mobilności jest narażone na częste zginanie, ciągnięcie i przeciąganie. Solidna izolacja i wysoka elastyczność są zatem niezbędne. 

Standardy i normy bezpieczeństwa


Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, okablowanie musi spełniać wszystkie odpowiednie wymagania produktowe IEC i EN, a także inne normy międzynarodowe. 

Trudnopalny i niezawierający halogenów


W przypadku stosowania w miejscach publicznych ważne jest, aby kable nie uwalniały toksycznych gazów w przypadku pożaru i były trudnopalne. 

Dowiedz się więcej o kablach bezhalogenowych

Kliknij tutaj

Jakie są tryby ładowania samochodów elektrycznych i czym się różnią?


Podczas ładowania samochodów elektrycznych rozróżnia się cztery standardowe tryby ładowania zgodnie z międzynarodową normą IEC 61851. Te tak zwane "tryby" określają rodzaj komunikacji między pojazdem a infrastrukturą ładowania, a także mechanizmy bezpieczeństwa podczas procesu ładowania. Dla firm, które planują lub sprzedają infrastrukturę ładowania, podstawowe zrozumienie tych trybów pracy jest niezbędne. 

  • Zastosowanie: Kabel do ładowania urządzeń przenośnych z wbudowanym układem zabezpieczającym "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD). 
  • Cechy: Okablowanie w gniazdach domowych lub przemysłowych z dodatkową komunikacją bezpieczeństwa przez kabel. 
  • Zaleta: Większe bezpieczeństwo niż w trybie 1, może być używany elastycznie. 
  • Zastosowanie: Standard w sektorze publicznym i półpublicznym, a także w firmach. 
  • Cechy: Bezpośrednia komunikacja między pojazdem a punktem ładowania za pośrednictwem zainstalowanego na stałe kabla ładowania lub gniazda z połączeniem typu 2. 
  • Zalety: Wysoka moc ładowania, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, możliwość zarządzania obciążeniem. 
Zmontowany kabel ładowania AC Mode 3
  • Zastosowanie: Stacje szybkiego ładowania wzdłuż autostrad lub w centrach logistycznych. 
  • Cechy: Ładowanie prądem stałym z zewnętrzną kontrolą mocy ładowania. 
  • Zalety: Bardzo krótki czas ładowania, idealny dla flot i pojazdów długodystansowych. 
Zmontowany kabel ładowania DC Mode 4

Oprócz trybów ładowania wymienionych powyżej, dostępny jest również tryb 1 do ładowania z gniazda domowego bez urządzeń monitorujących i zabezpieczających ładowanie. Ze względów bezpieczeństwa moda ta nie jest już dozwolona w wielu krajach. Z tego powodu LAPP nie posiada w swoim portfolio żadnych produktów Mode 1.

Jaka jest różnica między kablami do ładowania AC i DC?


Podczas ładowania pojazdów elektrycznych wybór odpowiedniego kabla do ładowania odgrywa kluczową rolę - zwłaszcza w środowisku komercyjnym. Podstawowe rozróżnienie dotyczy kabli do ładowania AC, które wykorzystują prąd zmienny, oraz kabli do ładowania DC, które wykorzystują prąd stały. 

Kabel do ładowania AC (prąd zmienny)

Kabel do ładowania AC (prąd zmienny)
Kable do ładowania prądem przemiennym są najpopularniejszym rozwiązaniem do normalnego ładowania w skrzynkach ściennych lub publicznych punktach ładowania. W tym przypadku energia elektryczna jest dostarczana jako prąd przemienny i przekształcana w prąd stały w pojeździe przez ładowarkę pokładową. Moc ładowania jest zwykle ograniczona do 22 kW - idealna do ładowania nocnego lub dłuższych przestojów. 
Zmontowany kabel ładowania AC Mode 3

Kabel do ładowania DC (prąd stały)

Kabel do ładowania DC (prąd stały)
Kable do ładowania prądem stałym są używane w stacjach szybkiego ładowania. Energia elektryczna jest już przekształcana w prąd stały poza pojazdem i dostarczana bezpośrednio do akumulatora. Umożliwia to znacznie wyższe moce ładowania od 50 kW do ponad 350 kW - idealne do szybkiego ładowania w ruchu lub w operacjach floty komercyjnej. 
Zmontowany kabel ładowania DC Mode 4

Dlaczego niezmontowane kable do ładowania są idealne dla producentów i monterów wallboxów?


Zmontowane kable do ładowania oferują producentom i monterom stacji ładowania maksymalną elastyczność i wydajność produkcji. Można je dostosować do konkretnych wymagań - zarówno pod względem długości kabla, typu złącza, jak i specyfikacji technicznych. Umożliwia to realizację niestandardowych rozwiązań ładowania dla różnych rynków i zastosowań. 

Modułowe i skalowalne rozwiązania mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza na szybko rozwijającym się rynku elektromobilności. Niezmontowane kable do ładowania wspierają sprawną produkcję i umożliwiają ekonomiczną realizację mniejszych ilości - jest to wyraźna przewaga konkurencyjna dla dostawców stacji ładowania i rozwiązań do ładowania. 

Nasz niezmontowany kabel ładujący ÖLFLEX® CHARGE AC charging cable Mode 3 z typem H07BZ5-F stanowi idealną podstawę dla niezawodnych i bezpiecznych procesów ładowania w pojazdach elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Kabel masowy z bezhalogenową i odporną powłoką zewnętrzną TMPU spełnia wszystkie odpowiednie wymagania produktowe IEC i EN. 

Kabel ładujący ÖLFLEX® CHARGE AC tryb 3

Rozwiązania ładowania dla osób prywatnych - proste. Giętki. Bezpieczny.


Elektromobilność zaczyna się tam, gdzie jesteś - w domu, w drodze lub w życiu codziennym. Dzięki rozwiązaniom do ładowania ze strony LAPP można bezpiecznie, wygodnie i elastycznie ładować samochód elektryczny zgodnie z własnymi potrzebami. Czy to w garażu, na firmowym parkingu, czy podczas weekendowej wycieczki. 

Nasza oferta dla osób prywatnych obejmuje kable do ładowania samochodów elektrycznych w różnych wersjach, długościach i kolorach, a także mobilne ładowarki do samochodów elektrycznych. Dzięki naszym mobilnym rozwiązaniom do ładowania można elastycznie ładować pojazdy elektryczne w gniazdach domowych lub przemysłowych. 

Więcej o ofercie eMobility od LAPP

LAPP Mobility oferuje wiele niezawodnych sposobów ładowania samochodu elektrycznego - zarówno w domu, jak i w podróży. 
Odkryj je już dziś

Standardowy kabel do ładowania AC - uniwersalne rozwiązanie na każdy dzień

Nasz standardowy kabel do ładowania to niezawodne rozwiązanie do codziennego użytku. Pasuje do wszystkich pojazdów ze złączem typu 2 i jest dostępny w różnych długościach i kolorach - dla maksymalnej elastyczności i środowiska ładowania, które Ci odpowiada. 

Kabel do ładowania Helix AC - wygoda przemyślana na nowo

Koniec z plątaniną kabli: kabel ładujący HELIX ze zintegrowaną pamięcią kształtu zwija się automatycznie po naładowaniu. Idealny dla każdego, kto lubi szybkie, uporządkowane i nieskomplikowane rzeczy - zarówno w domu, jak i w podróży. 

Spiralny kabel do ładowania AC - kompaktowy i sprytny

Jeśli chcesz zmaksymalizować oszczędność miejsca, kabel spiralny AC do ładowania jest właściwym wyborem. Spiralny kształt oznacza, że pozostaje kompaktowy i łatwy w obsłudze, nie rozlewając się po podłodze. Dzięki mocy ładowania do 11 kW nadaje się do ograniczonych obszarów ładowania lub środowisk miejskich.