Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Rozwiązania do ładowania dla eMobility

Proste, elastyczne i szybkie rozwiązania do ładowania

Nasza oferta obejmuje kable do ładowania samochodów elektrycznych w różnych wersjach, długościach i kolorach, a także przenośne ładowarki do samochodów elektrycznych. Dzięki naszym mobilnym rozwiązaniom do ładowania można elastycznie ładować pojazdy elektryczne w gniazdach domowych lub przemysłowych – idealne do użytku we flotach, warsztatach i dla osób prywatnych z samochodami elektrycznymi.

 

eMobility
Rozwiązania do ładowania dla eMobility
  • Zmontowany kabel do ładowania pojazdów elektrycznych
  • Ładowarka trybu 2
  • Motoryzacja
  • Fotowoltaika
  • Pojazdy szynowe
  • Bezhalogenowy
  • Możliwe zastosowanie EX
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na działanie ozonu
  • Olejoodporność
  • Oznaczenie CE
 
  • Informacje ogólne
    • Tryb ładowania
      • Tryb 2 zgodnie z normą IEC 61851
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Typ produktu
      • Zmontowany kabel do ładowania pojazdów elektrycznych
      • Ładowarka trybu 2
    • Segment przemysłowy
      • Motoryzacja
      • Fotowoltaika
      • Pojazdy szynowe
  • Parametry elektryczne
    • Prąd nominalny
      • 32 A
      • 20 A
      • 6 A
      • 8 A
      • 10 A
    • Moc ładowania
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 1.4 kW
      • 1.8 kW
      • 2.3 kW
      • 3.7 kW
  • Budowa produktu
    • Liczba faz
      • 3-fazowy
      • 1-fazowy
    • Seria
      • Proste
      • Helisa
      • Podwójna helisa
      • Spirala
    • Całkowita długość montażu
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 10.0 m
    • Infrastruktura złącza
      • Typ E/F
      • Typ J
      • Typ K
    • Kolor płaszcza zewnętrznego
      • czarny
      • pomarańczowy
    • Złącze pojazdu
      • Typ 2 zgodnie z normą IEC 62196
    • Standardowa konstrukcja wtyczki
      • Type 2 IEC 62196
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Możliwe zastosowanie EX
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na działanie ozonu
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE

 

(5)