Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Kabel do ładowania Mode 3 AC

Kabel do ładowania AC dopasowany do każdego zastosowania

Za pomocą kabli Mode 3 można ładować wszystkie samochody elektryczne i pojazdy hybrydowe typu plug-in z gniazdem samochodowym typu 2 w skrzynce ściennej lub stacji ładującej z zasilaniem prądem przemiennym. Oferujemy kabel do ładowania w wersji standardowej, w oszczędzającej miejsce formie spiralnej oraz jako opatentowany kabel do ładowania HELIX z pamięcią kształtu.

Kategorie

eMobility
Rozwiązania do ładowania dla eMobility
  • Motoryzacja
  • Fotowoltaika
  • Pojazdy szynowe
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na działanie ozonu
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • lappDisplayNewIcon
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Motoryzacja
      • Fotowoltaika
      • Pojazdy szynowe
  • Parametry elektryczne
    • Prąd nominalny
      • 32 A
      • 20 A
    • Moc ładowania
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 3.7 kW
  • Budowa produktu
    • Seria
      • Proste
      • Helisa
      • Podwójna helisa
      • Spirala
    • Liczba faz
      • 3-fazowy
      • 1-fazowy
    • Całkowita długość montażu
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 10.0 m
    • Kolor płaszcza zewnętrznego
      • czarny
      • pomarańczowy
    • Standardowa konstrukcja wtyczki
      • Type 2 IEC 62196
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na działanie ozonu
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(4)