Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Konfigurator prowadnika kablowego ÖLFLEX® CONNECT

Narzędzie online do indywidualnego konfigurowania prowadników kablowych

Prowadników kablowych nie kupujesz z półki


Obecnie istnieją niezliczone zastosowania, w których ruchome części maszyn muszą być stale zasilane energią, danymi lub mediami, takimi jak powietrze, woda lub olej. Elementy znane jako systemy prowadników kablowych są instalowane w szerokiej gamie maszyn i stosowane w produkcji produktów, a także poza środowiskami czysto przemysłowymi, np. do bram halowych. Nasz konfigurator prowadników kablowych ÖLFLEX® CONNECT krok po kroku poprowadzi Cię przez planowanie prowadników kablowych. Ty decydujesz, czy prowadnik kablowy ma być dostarczony w pełni wyposażony w kable, z oddzielnymi luźnymi kablami, czy w ogóle bez kabli.  

Kliknij tutaj, aby przejść do konfiguratora

Wybierz kabel, a następnie określ środowisko zastosowania i wybierz odpowiedni system prowadników kablowych: otrzymasz indywidualną konfigurację prowadników kablowych z jasnymi wymiarami i użytymi komponentami.


Całkowicie za darmo.

Opcje konfiguracji

  • Kable LAPP (kable zasilające i sterownicze lub kable danych)  
  • W razie potrzeby wybierz węże do mediów 
  • Poziome, pionowe lub ślizgowe zastosowanie (z kanałem prowadzącym)  
  • Położenie punktu nieruchomego  
  • Odległość przemieszczania 
  • Odległość do punktu nieruchomego 
  • Minimalny promień gięcia (w zależności od wybranych kabli) 
  • Wybierz materiał prowadnika: tworzywo sztuczne lub stal (alternatywnie w niektórych modelach dostępne są również pręty ramowe i pokrywy aluminiowe) 
  • Wybierz model SILVYN® CHAIN 

Uwaga

Uwaga: Nie jest konieczne wybieranie wyłącznie kabli LAPP do konfiguracji prowadnika kablowego. Jeśli jednak nie ma potrzeby dodawania kabli, korzystne jest, jeśli można określić oczekiwane obciążenie kablami, aby skonfigurować prowadnik kablowy odpowiedni do danego zastosowania. 

Twoje korzyści


Niewiążąca oferta

Prześlij swoją konfigurację, a niezwłocznie otrzymasz informacje o cenie i dostawie. 

Sprawdzenie wykonalności

Oczywiście Twoja konfiguracja przed uruchomieniem zostanie dokładnie sprawdzona przez nasz zespół sprzedaży technicznej.  

Wszystkie artykuły w skrócie

Wymagane komponenty produktu są zestawione według typu i numeru.  

Podgląd montażu na żywo

Wizualizacja skonfigurowanego systemu prowadnika kablowego jako rysunek techniczny w celu sprawdzenia informacji. 

Podstawowa wiedza


Dlaczego należy najpierw wybrać kable przed skonfigurowaniem prowadnika kablowego?

Prowadnik kablowy służy do ochrony i prowadzenia giętkich kabli i węży zainstalowanych w prowadniku kablowym. Z tego powodu prowadniki muszą być zawsze zaprojektowane zgodnie z cechami kabla/węża, a nie odwrotnie. Im dokładniej można zdefiniować kable/węże, tym lepiej.  

Jaki promień gięcia należy wybrać do prowadnicy łańcuchowej?

Aby zdefiniować promień gięcia prowadnicy łańcuchowej, należy określić, który z zamontowanych przewodów lub węży jest najmniej giętki.  Promień gięcia prowadnicy musi być co najmniej tak duży, jak najwyższy promień gięcia kabla lub węża. 

Które kable nadają się do prowadników kablowych?

Kable przystosowane do prowadników kablowych to te, które mogą wytrzymać silne zginanie i ciągłe ruchy w zastosowaniu w prowadnikach kablowych. Struktura i właściwości materiałowe kabla mają wpływ na ruchomość i stopień zginania kabla. Ostatecznie określa to, czy kabel jest odpowiedni do tego typu zastosowań, czy nie.