Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Konfigurator kabli światłowodowych

Szybka, prosta i przejrzysta droga do konfiguracji światłowodu


Skorzystaj z naszego narzędzia online, aby skonfigurować indywidualnie zmontowany kabel światłowodowy.

Instalacje światłowodowe stają się coraz ważniejsze dla obsługi większych ilości danych i rosnących wymagań w zakresie transmisji danych. W grupie produktów kabli światłowodowych (włókna światłowodowe AKA) LAPP oferuje wysokiej jakości zmontowane kable do tego celu. Dzięki naszemu konfiguratorowi FOC można szybko i sprawnie stworzyć idealny montaż dla danego zastosowania.

Opcje konfiguracji

Opcje zależne od wybranej lokalizacji zastosowania

  • GOF, światłowód szklany
  • PCF, włókno szklane powlekane tworzywem sztucznym
  • POF, włókno z tworzywa sztucznego
  • Okablowanie z portfolio LAPP
  • Długość produkcji
  • Znakowanie kabla
  • Złącze do kabli światłowodowych GOF
  • Złącze do kabli światłowodowych PCF
  • Złącze do kabli światłowodowych POF

Twoje korzyści


Wszystkie artykuły w skrócie

Wymagane komponenty produktu są zestawione według typu i numeru.


 

Podgląd montażu na żywo

Wizualizacja konfekcjonowanego kabla światłowodowego w celu sprawdzenia informacji.

Sprawdzenie wykonalności

Sprawdzenie wykonalności technicznej dla wszystkich konfigurowalnych wariantów. 

Niewiążąca oferta

Wyślij listę produktów, a informacje o cenie i dostawie wyślemy w najkrótszym możliwym czasie.

Podstawowa wiedza


Jakie podstawowe pytania wymagają odpowiedzi na temat konfekcjonowanych kabli światłowodowych?

  • Gdzie można zastosować konfekcjonowany kabel i w jaki sposób powinien być zainstalowany? 
  • Jaka długość transmisji powinna przebiegać między nadajnikiem a odbiornikiem?
  • Jaką szybkość transmisji danych należy osiągnąć?
  • Czy montaż jest kompatybilny z komponentami już używanymi w sieci komunikacyjnej (czujniki, elementy wykonawcze, przełączniki, komputery sterownicze itp.)?

Jakie zalety oferują kable zmontowane fabrycznie?

  • Gotowy do podłączenia zmontowany kabel można zainstalować bezpośrednio. 
  • Nie ma potrzeby czasochłonnego montażu złącza, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na kosztownym sprzęcie. 
  • Nasza wysoka jakość połączeń zwiększa niezawodność zastosowania.
  • Najwyższej jakości montaż fabryczny zapewnia lepsze wartości tłumienia (niskie tłumienie wtrąceniowe i wysokie tłumienie zwrotne). 

Jakie są rodzaje i kategorie włókien?

  • Włókno: pojedyncza żyła, która kieruje fale świetlne. Pojedyncze włókna światłowodowe tworzą razem rdzeń światłowodu.
  • Typ światłowodu: dzieli kable światłowodowe na jednomodowe (transmitujące światło o jednym modzie) i wielomodowe (transmitujące światło o różnych modach).
  • Kategoria światłowodu: klasyfikuje włókna kabla światłowodowego (OS2 lub OM1 do OM4). Im wyższa kategoria OM, tym wyższa szybkość transmisji danych i tym większa odległość. Włókna OS2 oferują zdecydowanie najwyższe właściwości transmisyjne.