- Kabel płaski
- Kabel okrągły
To nie może być łatwiejsze
Do skonstruowania systemu wózków kablowych potrzebnych jest wiele różnych komponentów - ich rodzaj i liczba zależą od indywidualnych wymagań dotyczących mechanizmu zawieszenia.
Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby nie zapomnieć o niczym podczas planowania! Na podstawie wprowadzonych danych zestawi on wszystkie wymagane artykuły i obliczy ważne parametry dla planowanego systemu wózków kablowych.
I będziesz o krok bliżej do swojego mobilnego przewodnika po kablach!
Opcje konfiguracji
Wszystkie dostępne systemy przewodzą zarówno kable płaskie, jak i okrągłe, pozwalają na odległość przemieszczania do 100 m i mogą pracować z prędkością do 80 m/min.
- C30 (szyna-profil C 30x32 mm; obciążenie do 20 kg na wózek kablowy)
- C30 Stal nierdzewna (szyna-profil C 30x32 mm; waga do 20 kg na kabel; do zastosowań zewnętrznych)
- C40 (szyna-profil C 40x40 mm; możliwość obciążenia do 32 kg na wózek kablowy; odpowiednia dla szerszych kabli)
- Montaż na ścianie (również z wysięgnikami)
- Montaż sufitowy
- Od 0 do 100 metrów
Twoje korzyści
Łatwe planowanie projektów
Niewiążąca oferta
Podstawowa wiedza
Gdzie wymagane są systemy wózków kablowych?
Które kable są odpowiednie dla przewodów stosowanych w systemie wózków kablowych?
Na jakie właściwości systemu wózków kablowych należy zwrócić uwagę?
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Po prostu skontaktuj się z nami. Na życzenie możemy również zaoferować systemy dla wózków typu T lub systemy linowe.
Możliwe są również systemy na dłuższe odległości przemieszczania.