Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

pozostałe akcesoria do przewodów

Szeroki asortyment akcesoriów do przewodów

Klinowe zaciski kablowe do przewodów okrągłych i płaskich firmy LAPP umożliwiają bezpieczne i szybkie mocowanie przewodów.

Kategorie

  • Płyta montażowa
  • Zacisk klinowy do przewodów
  • Bezhalogenowy
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Odpowiedni do
      • (1-2)*FKK 08
      • (1-2)*RKK 01-06
      • (1-3)*RKK 01-06
      • 1*FKK 07
      • lub 1*FKK 07 i 1*RKK 01-06
      • lub 1*FKK07
      • lub 2*RKK 01-06
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Płyta montażowa
      • Zacisk klinowy do przewodów
  • Budowa produktu
    • Liczba kabli
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
    • Min. wysokość kabla płaskiego
      • 2.0 mm
    • Wysokość kabla płaskiego (maks.)
      • 10.0 mm
      • 17.0 mm
    • Do min. średnicy zewnętrznej kabla
      • 7.0 mm
      • 11.5 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 24.5 mm
    • Do maks. średnicy zewnętrznej
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy

Wyniki

(4)