Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Urządzenia pomiarowe

Do pomiaru optycznych przewodów do transmisji danych

W LAPP znajdziesz odpowiednie akcesoria do przetwarzania optycznych przewodów transmisji danych. Oferujemy również różne urządzenia pomiarowe, takie jak mikroskopy, adaptery i nadajniki. Nasze urządzenia pomiarowe nadają się do pomiaru montowanych systemów POF i PCF.

Kategorie

Narzędzia i akcesoria

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Informacje ogólne
    • Typ produktu
      • Adapter do mikroskopu światłowodowego
      • Adapter do nadajnika światłowodowego
      • Adapter do watomierza światłowodowego
    • Waga
      • 0.016 kg
      • 0.007 kg
      • 0.012 kg
      • 0.002 kg
      • 0.004 kg
      • 0.005 kg
      • 0.006 kg
      • 0.009 kg
      • 0.01 kg
      • 0.013 kg
      • 0.014 kg
      • 0.35 kg
      • 1.498 kg
    • Jednostka dostawy
      • 1.0
    • Typ kabla światłowodowego
      • PCF
      • POF
  • Parametry elektryczne
    • Nominalna długość fali nadajnika
      • 660 nm
      • 650 nm
      • 850 nm
  • Budowa produktu
    • Typ blokowania
      • Bagnet
      • Gwint śrubowy
    • Typ połączenia wtykowego
      • F-SMA
      • F05
      • HFBR-4501
      • ST(BFOC)
  • Charakterystyka produktu
    • Min. temperatura składowania
      • -40.0 °C
      • -20.0 °C
      • -55.0 °C
    • Temperatura składowania maks.
      • 100.0 °C
      • 70.0 °C
      • 115.0 °C
    • Min. temperatura robocza
      • -40.0 °C
      • 0.0 °C
    • Maks. temperatura robocza
      • 85.0 °C
      • 50.0 °C
      • 100.0 °C
  • Certyfikaty i normy
    • Standard produktu zgodnie z IEC
      • FSMA zgodnie z IEC 61754-22
      • ST (BFOC) zgodnie z IEC 61754-2
Wyniki (13)