Nowe standardy - zgodne z rynkiem
LAPP na nowo zdefiniowała złącze okrągłe - dzięki serii EPIC® M23P. Nasze złącza silników i kabli wyznaczają standardy. Zarówno pod względem technologii, jak i opłacalności. Niezależnie od tego, czy chcesz zasilać swój serwomotor napięciem 630 V czy 1000 V, potrzebujesz szybkiego blokowania lub zależy Ci na krótkim czasie dostawy. Złącza zasilania M23 imponują wyjątkową jakością, oferują liczne korzyści i są nadal kompatybilne z rynkowymi konkurentami.
Szukasz wydajnego i konkurencyjnego złącza zasilania M23? Czy używasz serwomotorów i serwonapędów w swojej firmie? W takim razie jesteś z nami w dobrych rękach. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób nasze innowacyjne złącza wtykowe zapewniają decydujące korzyści.
Jakość, która robi wrażenie - z prawdziwą wartością dodaną.
Dostarczamy szybko - na całym świecie
Seria EPIC® M23P jest prawdziwą atrakcją nie tylko z technicznego punktu widzenia. Seria jest również bezkonkurencyjna i wyjątkowa pod względem ekonomicznym. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi dostawy, wynoszącemu od dwóch do trzech tygodni i dostępności na całym świecie , jako klient możesz skorzystać z innowacji złączy M23 w rekordowym czasie. Oczywiście można polegać na zwykłej wysokiej jakości LAPP - dzięki niezawodnym partnerom i montażowi złączy w naszej spółce zależnej Contact GmbH.
LAPP: Lepsze złącze serwomechanizmu
Biznes jak zwykle
Co jest szczególnie ważne w produkcji? Dokładnie - niezawodne, bezpieczne i szybkie przetwarzanie produktu. LAPP zdaje sobie z tego sprawę i obserwuje powszechne praktyki rynkowe. Dlatego złącze EPIC® M23P zostało zaprojektowane tak, aby można było je montować przy użyciu tych samych narzędzi, co złącza lidera rynku.
Twoja wartość dodana: intuicyjny montaż, mniej komponentów i więcej wolnego kapitału.
Uproszczony system modułowy
Im prościej, tym lepiej. Dlatego też styki serii EPIC® M23P są odpowiednie zarówno dla silnika, jak i złącza sprzęgła. Ponadto wszystkie wkładki można łączyć ze wszystkimi obudowami. Niezależnie od tego, czy są to wkładki gniazdowe czy pinowe, czy też 6-, 8- lub 9-pinowe.
Optymalna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
Nasze zaciski kablowe są znormalizowane dla złączy zasilania i sygnałowych. Zastosowany zacisk koronowy umożliwia połączenie ekranowania w zakresie 360° i zatrzaskuje się bezpośrednio w ekranowaniu. Jest on obracany do elementu ekranującego.
Wartość dodana: Nie musisz wycinać ekranowania i nadal masz optymalną ochronę EMC.
Złącza LAPP - wybór najwyższej klasy! Wyznaczamy nowe standardy i przewyższamy lidera rynku pod kilkoma względami. Z ulepszoną funkcjonalnością, krótkim czasem dostawy i zawsze z myślą o potrzebach rynku. Złącza LAPP są idealne dla klientów, którzy realizują strategię wielu dostawców.
Obudowy
Styki
Wszechstronne zastosowania - nieograniczone możliwości.
Możliwości zastosowania złączy serwo są praktycznie nieograniczone. Mogą być stosowane w standardowych zastosowaniach do 630 V, jak również przy wyższych napięciach do 1000 V. Niezależnie od tego, czy chodzi o napędy w automatyce przemysłowej, intralogistyce czy technologii transportu kolejowego - złącze silnikowe EPIC® M23P A3 Quickflex jest idealnym rozwiązaniem. Jako producent silników, napędów i enkoderów , możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia są niezawodnie zasilane energią.
Jako producent maszyn i dostawca systemów , korzystasz również z nowej serii EPIC® M23P. Niezależnie od tego, czy pracujesz w technologii automatyzacji, robotyce czy przemyśle lotniczym. Wtyczka EPIC® M23P D6 Quickflex i mufa EPIC® M23P F6 Quickflex zapewniają niezawodne wsparcie podczas łączenia i przedłużania kabli i drutów.
Jesteśmy specjalistami w zakresie kompletnych rozwiązań łączności
Z LAPP jako dostawcą systemu, korzystasz z rozwiązań łączności, które są idealnie dostosowane do Twojego zastosowania. Oprócz naszych nowych złączy zasilania, możemy również dostarczyć odpowiednie kable, niestandardowe rozwiązania z LAPP Harnessing Solutions oraz szeroką gamę akcesoriów. Tylko LAPP oferuje ten poziom usług, który jest wyjątkowy.