Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Patchcordy do zastosowań solarnych

Zmontowane kable solarne dla parku solarnego lub indywidualnego systemu fotowoltaicznego

Zmontowane kable solarne to kable do systemów fotowoltaicznych, które są już wyposażone w złącza wtykowe. Wyróżniają się one trwałością, odpornością na promieniowanie UV i wahania temperatury oraz obciążenia chemiczne. Kable konfekcjonowane są zgodne z obowiązującymi normami i standardami, takimi jak DIN EN 62852.

Kategorie

Kable konfekcjonowane
Konfekcjonowane przewody zasilające i sterownicze
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV

Wyniki

(1)


Energia słoneczna jest centralnym elementem transformacji energetycznej w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z naszych wytrzymałych kabli solarnych i niezawodnych złączy w nowych zespołach solarnych. 

Instalatorzy systemów solarnych i elektrycy używają tych kabli krosowych do łączenia modułów solarnych systemu fotowoltaicznego i umożliwiają łączenie szeregowe lub równoległe. Pozwala to na efektywne gromadzenie i przesyłanie prądu stałego generowanego przez moduły solarne (do 1 500 V). Do zastosowania w gospodarstwach domowych i sieciach energetycznych, prąd stały (DC) musi być następnie przekształcony w prąd przemienny (AC) za pomocą inwertera. Również w tym przypadku patchcordy niezawodnie łączą moduły solarne z inwerterami. 

Download product overview

Patchcord EPIC® SOLAR 4 GEN2

Najwyższa jakość i niezawodność przesyłania energii


Firma LAPP oferuje w tym zakresie wyjątkowo wydajne i pozwalające zaoszczędzić czas rozwiązanie z jednej ręki: patchcord EPIC® SOLAR 4 GEN2 składa się z przetestowanego przez TÜV SÜD złącza EPIC® SOLAR 4 GEN2 oraz kabla solarnego ÖLFLEX® SOLAR BUR. Montaż gwarantuje najwyższe standardy jakości, odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Zautomatyzowane zagniatanie z monitorowaniem siły zagniatania i momentu obrotowego zapewnia maksymalną niezawodność. Gwarantuje połączenie odporne na wibracje, maksymalizując niezawodność połączenia między stykiem a kablem. 

Twoje korzyści


Zautomatyzowany montaż oferuje dużą przewagę. Zastępuje on ręczną pracę wymaganą wcześniej na miejscu. Obejmuje to przycinanie kabli na odpowiednią długość, zagniatanie i montaż złączy wtykowych. Proces ten jest obecnie w całości realizowany przez LAPP. 

Discover the right solar cables

For use in photovoltaic systems and DC applications

Niestandardowe ilości i długości

Zamów indywidualne długości od jednego do dziesięciu metrów, a także specyficzne dla klienta rozmiary opakowań i oznaczenia.

Krótki czas dostawy

Skorzystaj z naszej dobrze rozwiniętej sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej, dzięki czemu Twoje zamówienie dotrze do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.

Natychmiastowa dostępność

Gwarantujemy natychmiastową dostępność dzięki naszym stałym stanom magazynowym.

Zmontowane z produktami firm trzecich

Zmontowane na indywidualne zamówienie kable solarne są także dostępne z produktami firm trzecich. Oczekujemy na kontakt zwrotny.
Wyślij zapytanie tutaj
Pokaż wideo
Zawartość zewnętrzna z YouTube
Kliknij, aby załadować wideo. Adres IP użytkownika zostanie przesłany na adres YouTube. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Specjalne kable dla przemysłu solarnego


Odkryj naszą ofertę solarnych złączy wtykowych:

Do trwałych zastosowań silnoprądowych w systemach fotowoltaicznych.
Odkryj je już dziś

Gwarancja bezpiecznej przyszłości dzięki energii słonecznej.

Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania Twojego okablowania dla systemu fotowoltaicznego. 
Zobacz teraz

Kontakt

Nasz zespół projektowy z chęcią doradzi w zakresie planowania i wdrażania Twojego okablowania dla systemu fotowoltaicznego.
Skontaktuj się z nami i podłącz się do energii słonecznej.

Skontaktuj się teraz