Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Akcesoria do peszli metalowych z płaszczem cienkościennym

Niezawodne pokrycie krawędzi peszla

Dzięki naszym akcesoriom do metalowych peszli z płaszczem o cienkich ścianach można zakryć końce peszli, zapobiegając uszkodzeniom kabli. Akcesoria mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie nie są używane złączki do peszli.

 

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Metalowe systemy peszli ochronnych z płaszczem
  • Tulejka końcowa
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Olejoodporność
  • Oznaczenie CE
 
  • Informacje ogólne
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Typ produktu
      • Tulejka końcowa
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszli
      • Proste
    • Średnica wewnętrzna
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 11.5 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 26.0 mm
      • 34.6 mm
      • 44.7 mm
      • 54.0 mm
      • 66.4 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 47.5 mm
      • 57.9 mm
      • 69.3 mm
      • 83.2 mm
    • Wielkość nominalna
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE

 

(1)