Poland
 
pl
en
 
Poland
 
pl
en
 

Peszle metalowe z grubościennym płaszczem

Płynnoszczelne, metalowe peszle ochronne

Peszle metalowe SILVYN® z grubościennymi płaszczami nadają się do stosowania w trudnych warunkach, np. pod wpływem wody, oleju i środków chemicznych, przy dużym obciążeniu mechanicznym i zmiennych temperaturach. Dzięki tym właściwościom metalowe peszle z grubościennym płaszczem mogą być stosowane w produkcji maszyn, w obiektach użyteczności publicznej, na wolnym powietrzu i w wymagających pod względem mechanicznym warunkach.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Metalowe systemy peszli ochronnych z płaszczem
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Typ produktu
      • Metalowy peszel ochronny z płaszczem
  • Budowa produktu
    • Ochrona przed zginaniem
      • Tak
      • Nie
    • Średnica wewnętrzna
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 40.3 mm
      • 40.4 mm
      • 51.6 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 14.4 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.0 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
      • 59.9 mm
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Materiał płaszcza
      • Elastomery termoplastyczne
      • Polichlorek winylu
      • Poliuretan
    • Materiał korpusu
      • Stal
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Tak
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Kolor
      • czarny
      • szary
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Możliwe zastosowanie EX
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat CSA
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
      • Zatwierdzona aprobata UL

Wyniki

(7)