Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złączki do peszli do przewodów metalowych z płaszczem grubościennym

Bezpieczne mocowanie peszli metalowych z płaszczem grubościennym

Złączki do peszli SILVYN® do peszli metalowych z płaszczem grubościennym wykonane są z mosiądzu niklowanego i są dostępne w rozmiarach metrycznych, NPT i PG. Do zastosowań oszczędzających miejsce można używać naszych kompaktowych złączek do peszli. Są one dostępne w wersji prostej, kątowej 45° i kątowej 90°. Dostępne są również różne złączki do peszli metalowych z płaszczem grubościennym do zastosowań o stopniu ochrony IP do 66, 67, 68 lub 69.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Metalowe systemy peszli ochronnych z płaszczem
  • Kątowa złączka do peszla
  • Złączka do peszli
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • Metryczne
  • NPT
  • PG
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Certyfikat CSA
  • Oznaczenie CE
  • Zatwierdzona aprobata UL
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Kątowa złączka do peszla
      • Złączka do peszli
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszli
      • Kąt 45°
      • Kąt 90°
      • Proste
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Rozmiar klucza płaskiego 1
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Materiał korpusu
      • Mosiądz
    • Rozmiar gwintu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
    • Typ gwintu
      • Metryczne
      • NPT
      • PG
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Certyfikat CSA
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzona aprobata UL

Wyniki

(11)