Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Akcesoria do metalowych peszli ochronnych

Do niezawodnego połączenia

W LAPP znajdziesz odpowiednie akcesoria do metalowych systemów peszli ochronnych SILVYN®. Należą do nich pierścienie dociskowe, tulejki do wkręcania, złącza i zestawy do wkręcania.

 

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Metalowe systemy peszli ochronnych
  • Dodatek
  • Tuleja do wkręcania
  • Tulejka końcowa
  • Złączka do łączenia węży
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Olejoodporność
  • Oznaczenia CE
 
  • Informacje ogólne
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Typ produktu
      • Dodatek
      • Tuleja do wkręcania
      • Tulejka końcowa
      • Złączka do łączenia węży
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszli
      • Proste
    • Średnica przelotowa
      • 11.5 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 14.5 mm
      • 15.3 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 19.1 mm
      • 20.5 mm
      • 21.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.5 mm
      • 36.5 mm
      • 38.0 mm
      • 47.5 mm
      • 49.0 mm
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 56 "
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Materiał korpusu
      • Mosiądz
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 65
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenia CE

 

(5)