Metalowe systemy peszli ochronnych SILVYN® są przeznaczone do wymagających środowisk, w których wymagany jest wysoki poziom stabilności mechanicznej. Portfolio produktów LAPP obejmuje peszle ochronne z profilem zazębiającym się, peszle ochronne z profilem zazębiającym się i oplotem/płaszczem oraz przewody ochronne z podwójną blokadą. Oferujemy również odpowiednie złączki do peszli i akcesoria do różnych peszli ochronnych ze stali i stali nierdzewnej.
- M 10
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- M 75
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Metryczne
- PG
- Bezhalogenowy
- Kwasoodporność
- Możliwe zastosowanie EX
- Niepodtrzymywanie płomieni
- Odporność UV
- Odporność na rozpuszczalniki
- Odporność na uderzenia
- Olejoodporność
- Certyfikat CCCex
- Certyfikat VDE
- Oznaczenie CE