Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Peszle ochronne z podwójnym profilem zazębiającym się

Dla najwyższych obciążeń mechanicznych

Nasze peszle ochronne SILVYN® z podwójnym profilem zazębiającym się są wykonane z metalu i dzięki temu są odporne na skręcanie i korozję. Są one odpowiednie do najwyższych obciążeń mechanicznych, na przykład w instalacjach morskich.

 

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Metalowe systemy peszli ochronnych
  • Peszel ochronny z profilem o podwójnej blokadzie
  • Bezhalogenowy
  • Do zginania na stałe
  • Kwasoodporność
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na działanie ozonu
  • Odporność na korozję
  • Odporność na rozpuszczalniki
  • Odporność na słoną wodę
  • Odporność na uderzenia
  • Odporność na zginanie naprzemienne
  • Odporny na działanie zasad
  • Olejoodporność
  • Oznaczenia CE
 
  • Informacje ogólne
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Typ produktu
      • Peszel ochronny z profilem o podwójnej blokadzie
  • Budowa produktu
    • Z ochroną przed zginaniem
      • Tak
    • Średnica wewnętrzna
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.4 mm
      • 55.7 mm
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Do zginania na stałe
      • Kwasoodporność
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na działanie ozonu
      • Odporność na korozję
      • Odporność na rozpuszczalniki
      • Odporność na słoną wodę
      • Odporność na uderzenia
      • Odporność na zginanie naprzemienne
      • Odporny na działanie zasad
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenia CE

 

(1)