Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Peszle ochronne z profilem zazębiającym się i oplotem/płaszczem

Ochrona mechaniczna w trudnych środowiskach

Peszle ochronne SILVYN® z profilem zazębiającym się i oplotem/płaszczem nadają się do stosowania w trudnych warunkach, np. wszędzie tam, gdzie mogą występować ciecze, iskry spawalnicze, gorące wióry i pola zakłóceń elektromagnetycznych. Dzięki tym właściwościom peszle metalowe mogą być stosowane w inżynierii mechanicznej, automatyce i środowiskach wymagających mechaniki.

 

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
  • Peszel ochronny z oplotem i profilem zazębiającym się
  • Bezhalogenowy
  • Do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenia CE
 
  • Informacje ogólne
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Typ produktu
      • Peszel ochronny z oplotem i profilem zazębiającym się
  • Budowa produktu
    • Z ochroną przed zginaniem
      • Nie
    • Średnica wewnętrzna
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 29.0 mm
      • 38.0 mm
      • 49.0 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
    • Wielkość nominalna
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
    • Materiał płaszcza
      • Polichlorek winylu
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Kolor
      • szary
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenia CE

 

(3)