Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złączki do peszli ochronnych z podwójnym profilem zazębiającym się

Złączki do peszli do najwyższych obciążeń mechanicznych

W LAPP znajdziesz odpowiednie złączki do peszli ochronnych SILVYN® z podwójną blokadą. Oferujemy złączki do peszli wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Złączki do peszli do peszli ochronnych z podwójną blokadą nadają się do zastosowania w wymagających pod względem mechanicznym warunkach otoczenia.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszla
      • Okrągły
      • Proste
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Szerokość klucza płaskiego 1
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 33.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 72.0 mm
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Rozmiar gwintu
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 40
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(2)