W LAPP znajdziesz odpowiednie złączki do peszli ochronnych z profilem zazębiającym się. Oferujemy również tulejki do wkręcania i złączki do peszli wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Nasze złączki do peszli mogą być stosowane w instalacjach nieruchomych, aplikacjach obrotowych, w środowiskach ATEX i krytycznych dla EMC.
- Złączka do peszli
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- M 75
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Metryczne
- PG
- Bezhalogenowy
- Możliwe zastosowanie EX
- Niepodtrzymywanie płomieni
- Odporność UV
- Odporność na uderzenia
- Olejoodporność
- Certyfikat CCCex
- Oznaczenie CE