Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Akcesoria do równolegle karbowanych peszli ochronnych

Akcesoria do niezawodnego połączenia

Akcesoria do równolegle karbowanych peszli ochronnych są kompatybilne z szeroką gamą peszli ochronnych. LAPP oferuje również wtyki, pokrywy, uchwyty montażowe i redukcje.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Systemy peszli ochronnych równolegle karbowanych
  • Pierścień uszczelniający
  • Redukcja
  • Tulejka końcowa
  • Uchwyt montażowy
  • Zaślepki
  • Złącze I
  • Złącze T
  • Złącze Y
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Pierścień uszczelniający
      • Redukcja
      • Tulejka końcowa
      • Uchwyt montażowy
      • Zaślepki
      • Złącze I
      • Złącze T
      • Złącze Y
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszli
      • Kształt T
      • Kształt Y
      • Okrągły
    • Średnica wewnętrzna
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 42.2 mm
      • 44.1 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
    • Wielkość nominalna
      • 10 "
      • 10/13 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 18/21 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 37 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 70 "
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Do średnicy zewnętrznej peszla
      • 10 mm
      • 13 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 42 mm
      • 54 mm
    • Materiał korpusu
      • Elastomery termoplastyczne
      • Poliamid
    • Kolor
      • czarny
      • szary
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 69K
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(18)