Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Peszle ochronne równolegle karbowane

Różne peszle karbowane do szerokiego zakresu zastosowań

Równolegle karbowane systemy peszli marki SILVYN® mają szeroki zakres zastosowań, na przykład do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w przemyśle. Dławnice kablowe są wysoce odporne na działanie oleju, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych. Równolegle karbowane dławnice kablowa posiadają również aprobaty VDE, UL i DNV-GL.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Systemy peszli ochronnych równolegle karbowanych
  • Fotowoltaika
  • Maszyny rolnicze
  • Maszyny budowlane
  • Statki i łodzie
  • Energetyka
  • Maszyny montażowe
  • Maszyny pakujące
  • Obrabiarki
  • Pojazdy szynowe
  • Przemysł przetwórczy
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Certyfikat DNV
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
  • Zatwierdzenie cUR
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Fotowoltaika
      • Maszyny rolnicze
      • Maszyny budowlane
      • Statki i łodzie
      • Energetyka
      • Maszyny montażowe
      • Maszyny pakujące
      • Obrabiarki
      • Pojazdy szynowe
      • Przemysł przetwórczy
  • Budowa produktu
    • Ochrona przed zginaniem
      • Tak
      • Nie
    • Średnica wewnętrzna
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 8.9 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.8 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.7 mm
      • 19.1 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 24.3 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 40.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 52.5 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 10.0 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 25.0 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 32.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 40.0 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 50.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Wielkość nominalna
      • 10 "
      • 12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Materiał korpusu
      • Poliamid
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Certyfikat DNV
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
      • Zatwierdzenie cUR

Wyniki

(7)