Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złączki do peszli z ochronną spiralą plastikową

Bezpieczne mocowanie peszli ochronnych z tworzywa sztucznego za pomocą spirali plastikowej

Złączki SILVYN® do peszli z tworzywa sztucznego ze spiralą z tworzywa sztucznego są dostępne w rozmiarach metrycznych i PG. Nasze złączki do peszli gwarantują wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ochronę mechaniczną. Oferujemy również złączki do peszli 90° i 45° do szybkiego i optymalnego montażu.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Systemy peszli ochronnych z tworzywa sztucznego
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 9
  • Metryczne
  • PG
  • Bezhalogenowy
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
  • Budowa produktu
    • Budowa złączki do peszla
      • Kąt 45°
      • Kąt 90°
      • Proste
    • Szerokość klucza płaskiego 1
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 45.0 mm
      • 60.0 mm
      • 73.0 mm
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Materiał korpusu
      • Poliamid
    • Rozmiar gwintu
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
    • Typ gwintu
      • Metryczne
      • PG
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(5)