Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)
Kabel jako filar wspierający w ochronie przeciwpożarowej
Najnowsze odkrycia w zakresie ochrony przeciwpożarowej są wprowadzane do praktyki w nowoczesnych budynkach. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej również uległy zmianie w ciągu ostatnich kilku lat. W przypadku pożaru przebywający na terenie budynku często mają bardzo mało czasu na ucieczkę. Często największym zagrożeniem nie są same płomienie, ale powstawanie dymu i toksycznych gazów, które powstają podczas spalania tworzyw sztucznych. Mogą one w krótkim czasie spowodować nieodwracalne uszkodzenia płuc.
Aby ograniczyć to ryzyko, materiały budowlane są testowane i klasyfikowane pod kątem ich właściwości przeciwpożarowych. Poniższe informacje pokażą cel europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, wymagania i klasy przeciwpożarowe dla kabli i przewodów oraz jak znaleźć najlepszy przewód do danego zastosowania.
Czym jest europejskie rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych?
BauPVo EU 305/2011, znane również jako Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), jest prawnym rozporządzeniem obowiązującym w UE, które ustanawia jednolite normy dotyczące wyrobów i badań wyrobów budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem, produkty budowlane to wszystkie towary, które są instalowane na stałe w budynkach.
Przepisy określają podstawowe wymagania bezpieczeństwa budynków, jednym z nich jest ochrona przeciwpożarowa.
Są one wiążące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i obowiązują od 1 lipca 2017 r., w tym w odniesieniu do kabli i przewodów, które są instalowane na stałe w strukturach.
Kable i przewody są klasyfikowane zgodnie z jednolitym systemem klasyfikacji i muszą spełniać określone wymagania.
Od czasu brexitu, czyli wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, istnieje również równoległy odpowiednik europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, które obowiązuje tylko w Wielkiej Brytanii. Ten odpowiednik jest zgodny z klasami i zasadami CPR. Dlatego dla każdej normy europejskiej istnieje identyczna norma dla Wielkiej Brytanii pod względem treści.
Jaki jest cel CPR (BauPVo w Niemczech)?
Celem CPR jest poprawa bezpieczeństwa budynków i osób w nich przebywających. Celem jest zminimalizowanie ryzyka pożaru poprzez instalację kabli i przewodów o ulepszonych właściwościach przeciwpożarowych.
Harmonizuje również przepisy krajowe dotyczące wymogów dotyczących wyrobów i materiałów budowlanych. Wprowadzanie do obrotu produktów dla producentów materiałów budowlanych będzie łatwiejsze na europejskim rynku wewnętrznym.
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych stanowi również podstawę prawną dla oznakowania CE wyrobów i deklaracji właściwości użytkowych producenta.
Gdzie będzie miało zastosowanie CPR?
CPR dotyczy wszystkich budynków, w których kable i przewody są instalowane nieruchomo i na stałe.
Należą do nich, ale nie są one ograniczone do:
- Budynki mieszkalne, przemysłowe, handlowe i biurowe
- Szpitale, szkoły i ośrodki rozrywkowe
- Lotniska, dworce kolejowe i podziemne parkingi
- Budynki publiczne, takie jak szkoły lub muzea
Im wyższe ryzyko pożaru i wymagania bezpieczeństwa budynku, tym wyższa musi być klasa ogniowa kabli i przewodów.
LAPP oferuje szereg przewodów klasyfikowanych według CPR do różnych zastosowań.
Jak oceniane są właściwości przeciwpożarowe zgodnie z EN 50575?
Zharmonizowana norma CPR EN 50575 określa właściwości przeciwpożarowe przewodów w oparciu o 5 kryteriów:
- Rozprzestrzenianie się płomieni
- Wytwarzanie ciepła
- Rozwój dymu
- Tworzenie się kwasów
- Powstawanie płonących kropli
Kryteria te odgrywają kluczową rolę przy przyporządkowaniu do jednej z różnych klas przeciwpożarowych. Podczas testowania właściwości przeciwpożarowych kabla lub przewodu nie wolno przekraczać ściśle określonych przez prawo wartości granicznych w różnych kryteriach.
Jakie klasy ogniowe istnieją dla kabli i przewodów?
Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych obejmują siedem klas przeciwpożarowych, począwszy od „Niepalnych (Aca)” do „Niepodtrzymujący płomieni (Fca)”. Skrót „ca” w odpowiedniej klasie oznacza przewód.
Istnieją również trzy inne klasy: powstawanie dymu, powstawanie kwasów i powstawanie palących kropli:
Rozwój dymu (s) ze stopniami:
- s1 = niska gęstość dymu, zgodnie z EN 61034-2, z dodatkowymi wymaganiami s1a i s1b dotyczącymi gęstości dymu
- s2= średnie powstawanie dymu
- s3 = nieokreślony, potencjał powstawania silnego dymu
Tworzenie się kwasów (a) ze stopniami:
- a1 = nieznacznie korozyjne dymy
- a2 = średnio korozyjne dymy
- a3 = wysoce korozyjne dymy
Powstawanie płonących kropli (d) ze stopniami:
- d0 = brak palących się kropli
- d1 = krótkotrwałe powstawanie płonących kropli
- d2 = brak określonej wydajności
Im niższy wskaźnik, tym lepsza wydajność.
Poniższa tabela podsumowuje różne klasy ogniowe i ewentualne uzupełnienia klas.
| Klasa palności | Wymagania bezpieczeństwa | Oznaczenie inspekcji budowlanej | Dodatkowe wymagania | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój dymu | Tworzenie się kwasów | Powstawanie płonących kropli | |||
| Aca | Bardzo wysoka | Nie łatwopalne | - | - | - |
| B1ca | Bardzo wysoka | Niepodtrzymywanie płomieni | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| B2ca | Bardzo wysoka | Niepodtrzymywanie płomieni | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Cca | Wysoka | Niepodtrzymywanie płomieni | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Dca | Średnia | Zwykle łatwopalne | s1-s3 s1a,s1b | a1-a3 | d0-d2 |
| Eca | Niska | Zwykle łatwopalne | - | - | - |
| Fca | Mały | Bardzo łatwopalne | - | - | - |
Wymagania dla klasy Aca oraz B1ca są bardzo wysokie. Większość kabli PVC osiąga niższe klasy, takie jak Eca lub Dca, podczas gdy wysokiej jakości kable bezhalogenowe wykazują znacznie lepszą wydajność i mogą osiągać klasy Cca i B2ca. Ponieważ wymagania klasy ACA są zbyt wysokie, aby zaoferować ekonomiczny produkt z konwencjonalnymi materiałami termoplastycznymi, w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie klasy Aca dla przewodów.
Harmonizacja oznacza, że klasy ogniowe są takie same w każdym państwie członkowskim UE. Jednakże wymogi prawne dotyczące klasy ogniowej, jaką muszą spełniać kable w budynku, różnią się znacznie w zależności od kraju.
Więcej informacji na temat poszczególnych klas, w tym procedur testowych i kryteriów klasyfikacji, można znaleźć w białej książce ZVEI e.V. – Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Elektrycznego i Cyfrowego.
W jaki sposób certyfikowany kabel CPR pomaga w ochronie przeciwpożarowej?
Aby wyjaśnić pojęcie ochrony przeciwpożarowej, warto podzielić je na dwa obszary.
Pierwszy obszar to zapobieganie pożarom. Wszystkie elementy powinny przyczyniać się do zapobiegania pożarowi lub jego rozprzestrzenianiu się. Właściwości samogasnące i niepodtrzymujące płomieni są tu niezbędną pomocą.
Drugi obszar dotyczy ratowania ludzi z zamkniętych pomieszczeń w razie pożaru. Ważne jest, aby unikać wysokiego poziomu dymu i aby toksyczność gazów nie utrudniała ludziom ucieczki.
Zastosowanie kabla o niskiej kwasowości i niskiej emisji dymu jest zatem odpowiednim środkiem ochrony przeciwpożarowej. Klasy Euro sprawiają, że wytrzymałość przewodów jest przejrzysta na podstawie jasnych kryteriów klasyfikacji i specyficznych procedur badawczych. Zapewnia to łatwe znalezienie odpowiednich kabli chroniących przed pożarem do danego zastosowania podczas planowania budowy.
Jak wykazywana jest zgodność z CPR?
Zgodność z CPR jest wykazywana przez zgodność CE i deklarację właściwości użytkowych (DoP). Oba są obowiązkowe dla producenta, jeśli chce wprowadzić na rynek produkty klasyfikowane CPR.
Aby zapewnić zgodność CE, kable i przewody klasy ECA i wyższej muszą być poddane badaniom typu. Od klasy CCA i wyższej muszą one nawet podlegać regularnym kontrolom w postaci audytów fabrycznych i pobierania próbek.
DoP dokumentuje odpowiednie klasy produktu i dostarcza informacji na temat producenta, instytutu badawczego, obszaru zastosowania i wydajności przewodu. Dokładne wartości opałowe nie są podawane. Ponadto tylko główna klasa jest określona dla klas ECA i FCA.
Korelacja między CPR, DoP i oznakowaniem CE
- Producent przetestował swój produkt zgodnie ze specyfikacjami klasyfikacji CPR
- Po przejściu testu i zaklasyfikowaniu go do klasy pożarowej producent sporządza DoP
- Oznakowanie CE jest umieszczane na produkcie, ponieważ klasyfikacja CPR wymaga deklaracji zgodności
Obowiązek prawny zapewnienia spójności/kontynuacji oznakowania CE na produkcie nie jest nową koncepcją dla sieci handlowych, ale jest szczególnie ważny w odniesieniu do CPR. Producenci i dystrybutorzy muszą osiągnąć porozumienie w tej sprawie.
Jak mogę zidentyfikować przewody klasyfikowane wg CPR w LAPP?
Inżynierowie z LAPP sklasyfikowali dla Ciebie wiele artykułów, dzięki czemu możemy zaoferować Ci szeroką gamę okablowania do Twojego projektu budowlanego.
Patrząc na atrybuty techniczne można dowiedzieć się, czy dany produkt jest sklasyfikowany, a jeśli tak, to jak został sklasyfikowany. Można również zidentyfikować sklasyfikowane produkty przez fakt, że deklaracja właściwości użytkowych jest zawsze dostępna do pobrania oprócz karty danych.
Zgodność z CPR można określić znakiem CE na etykiecie na opakowaniu kabli i przewodów. Ponieważ na kablach i przewodach jest mało miejsca, na płaszczu zewnętrznym jest nadrukowany tylko znak CE. Pełna etykieta znajduje się na opakowaniu kabli i przewodów i zawiera dodatkowe informacje, takie jak nazwa i adres producenta oraz właściwości ogniowe.