Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Dla zrównoważonej przyszłości: produkty i rozwiązania z LAPP

Więcej surowców pochodzenia biologicznego, mniej CO₂, pełna przejrzystość


Jako firma rodzinna, LAPP myśli długoterminowo i działa odpowiedzialnie. Dlatego LAPP stara się wykorzystywać mniej surowców, generować mniej odpadów i zmniejszać emisję CO2 podczas produkcji i dystrybucji swoich produktów. Zrównoważone projektowanie produktów obejmuje cały łańcuch wartości. Najlepszy przykład: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, pierwszy seryjny kabel z zawartością bioplastiku w płaszczu zewnętrznym. W przyszłości pojawią się kolejne linie o zmniejszonym śladzie CO2. LAPP jest zatem partnerem w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży i pomaga swoim klientom realizować ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jakieś pytania?

Nasi eksperci chętnie doradzą i nawiążą współpracę w celu realizacji indywidualnego projektu.
Skontaktuj się teraz

Whitepaper „Zielone materiały": Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego”

Ludzkość musi znacznie ograniczyć zużycie ograniczonych zasobów i emisję gazów cieplarnianych. Kluczową rolę mają tu do odegrania bioplastiki. Biała księga wyjaśnia właściwości tych tworzyw sztucznych i potencjał, jaki te metody mają dla portfolio produktów LAPP.
Pobierz teraz

Jakie są plany LAPP dotyczące kabli na bazie bio?


Przemysł tworzyw sztucznych dąży do znacznej redukcji wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł kopalnych do 2050 r. (Źródło: Renewable-carbon.eu). LAPP bada również możliwości zastąpienia surowców kopalnych. Wymaga to doświadczenia, wyczucia proporcji i partnerów. Dzieje się tak, ponieważ tworzywa sztuczne wykonane ze zrównoważonych materiałów muszą w pełni spełniać wymagania produktu. 
LAPP jest pionierem w tej dziedzinie. Firma stosuje obecnie dwa podejścia do tworzyw sztucznych: 

  • Tworzywa sztuczne wykonane z surowców odnawialnych, takich jak algi, kukurydza, cukier, rzepak, olej słonecznikowy lub odpady rolnicze. Jednak ich uprawa nie może konkurować z produkcją żywności i nie może niszczyć środowiska. 
  • Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu odpadów produkcyjnych podczas zmiany partii lub na końcu produkcji. Tutaj, LAPP pracuje nad obiecującymi metodami wykorzystania tych materiałów jako materiałów wypełniających, izolacyjnych i poszyciowych. 

Przy okazji: Złom miedziany z produkcji jest poddawany recyklingowi zewnętrznemu na stronie LAPP i utrzymywany w cyklu. LAPP jest również partnerem "The Copper Mark", systemu zapewnienia odpowiedzialnej produkcji miedzi w całym łańcuchu wartości.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


ETHERLINE® FD bioP Cat.5e jest pierwszym kablem na bazie biosurowców produkowanym seryjnie. Osłona z termoplastycznego poliuretanu (TPU) wykonana jest w 43% z surowców odnawialnych. Ślad węglowy tej specjalnej powłoki zewnętrznej jest o 24% niższy niż w przypadku konwencjonalnej powłoki zewnętrznej opartej wyłącznie na surowcach kopalnych. Pod względem właściwości elektrycznych i mechanicznych kabel do transmisji danych w niczym nie ustępuje wariantowi wykonanemu z surowców kopalnych. Nadaje się również do stosowania w prowadnikach kablowych o ruchu ciągłym z maksymalnie 10 milionami cykli zginania. Bezhalogenowe i niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają możliwe zagrożenia w przypadku pożaru. Zewnętrzna powłoka Bio-TPU jest odporna na smary na bazie olejów mineralnych i jest odporna na wiele chemikaliów. Gęsty oplot ekranujący zapewnia najlepsze właściwości w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e to dopiero początek. W przyszłości pojawią się kolejne zrównoważone warianty sprawdzonych kabli LAPP.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Wariant standardowy przeciwko wariantowi zrównoważonemu

Czym są biotworzywa?


Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego stanowią zrównoważoną alternatywę dla tworzyw sztucznych wytwarzanych z surowców kopalnych. Wykorzystywane surowce są w całości lub częściowo pochodzenia roślinnego i mogą być zbierane w ciągu maksymalnie dwóch sezonów wegetacyjnych. Biopochodny nie oznacza, że ​​materiał ulega biodegradacji – na szczęście, ponieważ kable nie mogą się po prostu rozpuścić. Istnieją jednak również tworzywa sztuczne, które są wytwarzane z surowców kopalnych przy użyciu procesów chemicznych i mimo to ulegają biodegradacji. Ważne jest, aby przyjrzeć się temu z bliska.

Rodzaje surowców

Jak można zmniejszyć ślad węglowy?


LAPP redukuje swój ślad CO2. Wymaga to wielu małych kroków:

  • Ślad węglowy produktów: pełna przejrzystość w celu zmniejszenia śladu węglowego naszych produktów
  • Projektowanie linii: efektywne pod względem zasobów wykorzystanie materiałów i materiałów ze zrównoważonych źródeł
  • Zarządzanie dostawcami: wysokie wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego
  • Prawa: Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi potencjalnie szkodliwych substancji
  • Tworzywa sztuczne: rosnący udział materiałów ze zrównoważonych źródeł
  • Dostawy energii: Więcej ekologicznej energii elektrycznej, również z własnej produkcji
  • Zużycie energii: wykorzystanie energooszczędnych systemów produkcyjnych i optymalizacja procesów
  • Efektywność materiałowa: ponowne wykorzystanie materiałów poprzez recykling wewnętrzny
  • Szlaki transportowe Wykorzystanie kolei do prawie całego transportu do i z portów morskich (U.I. Lapp GmbH) 
  • Wykorzystanie przepustowości: Unikanie pustych przebiegów dzięki zoptymalizowanemu planowaniu tras
  • Opakowanie: Wysoki wskaźnik recyklingu i zoptymalizowana konstrukcja opakowania

Zrównoważony rozwój z LAPP: Jakie są korzyści dla klientów?


LAPP postawiła sobie za cel wspieranie swoich klientów w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podstawą są wysokiej jakości produkty o długiej żywotności, na przykład ze względu na ich wysoką odporność na olej. Ważna jest również optymalizacja wymiarów kabla dla danego zastosowania. LAPP pracuje również nad zrównoważonym zarządzaniem swoimi dostawcami. Klienci powinni móc polegać na zgodności z najwyższymi standardami ekologicznymi i społecznymi, a także na zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi, takimi jak REACH i RoHS. Na przykład LAPP ma w swoim programie bezołowiowe dławnice kablowe. Ochrona użytkowników końcowych jest zawsze w centrum uwagi, na przykład w przypadku kabli bezhalogenowych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. 

LAPP zamierza w przyszłości udostępnić swoim klientom dane dotyczące emisji dla swoich produktów. Zweryfikowane ślady węglowe produktów mają na celu zapewnienie przejrzystości w zakresie emisji produktów. Metodologia obliczeń, podstawa danych i wyniki zostaną w przyszłości zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią, aby klient mógł wykorzystać te dane do własnych obliczeń. LAPP pracuje nad zmniejszeniem emisji CO2 zarówno na poziomie produktu, jak i firmy.

Find out more about the PCF optical fibres

Innowacyjne myślenie, zrównoważone działanie

Zrównoważony rozwój w LAPP
Dowiedz się więcej

Produkty i innowacje

Koncentracja na śladzie węglowym produktów i zrównoważonym przemyśle
Dowiedz się więcej

Środowisko

W drodze do przyszłości przyjaznej dla klimatu, obserwujemy łańcuch wartości.
Dowiedz się więcej