Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złącza okrągłe

Kompaktowe, wszechstronne zestawy do transmisji zasilania i sygnałów

Złącza okrągłe to złącza o konstrukcji okrągłej lub cylindrycznej, które umożliwiają podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych razem z urządzeniem lub maszyną. Dzięki solidnej konstrukcji i niewielkim wymaganiom w zakresie przestrzeni idealnie nadają się do zastosowania w przemyśle. Portfolio produktów EPIC® oferuje odpowiedni produkt do każdego z trzech typów transmisji danych, sygnałów i zasilania. EPIC® DATA do transmisji danych w zastosowaniach Ethernet, EPIC® SIGNAL do transmisji sygnałów oraz EPIC® POWER i EPIC® POWERLOCK do zasilania urządzeń, maszyn i instalacji. Oferujemy jedno- lub wielostykowe złącza okrągłe w różnych wariantach – w postaci pojedynczych części, zestawów lub zestawów niestandardowych.

  • Statki i łodzie
  • Maszyny budowlane
  • Atest UR
  • Certyfikat CSA
  • Certyfikat TÜV
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Zatwierdzenie cUR
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Statki i łodzie
      • Maszyny budowlane
  • Parametry elektryczne
    • Napięcie pracy
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 1000 V AC rms zgodnie z IEC
      • 1000 V DC zgodnie z UL
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 1500 V DC zgodnie z UL
      • 24 V AC rms zgodnie z IEC
      • 250 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 48 V AC rms zgodnie z IEC
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 60 V DC zgodnie z IEC
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 63 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 630 V AC rms / DC zgodnie z (specyfikacje producenta)
      • 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 630 V AC rms zgodnie z IEC
      • 74 V DC zgodnie z IEC
    • Natężenie prądu
      • 12 A zgodnie z CSA
      • 12 A zgodnie z IEC
      • 12 A zgodnie z UL
      • 120 A zgodnie z UL
      • 14 A zgodnie z IEC
      • 15 A zgodnie z CSA
      • 15 A zgodnie z UL
      • 150 A zgodnie z IEC
      • 16 A zgodnie z IEC
      • 18 A zgodnie z IEC
      • 20 A zgodnie z IEC
      • 22 A zgodnie z CSA
      • 22 A zgodnie z UL
      • 25 A zgodnie z (specyfikacje producenta)
      • 25 A zgodnie z CSA
      • 25 A zgodnie z IEC
      • 25 A zgodnie z UL
      • 250 A zgodnie z UL
      • 26 A zgodnie z CSA
      • 26 A zgodnie z IEC
      • 26 A zgodnie z UL
      • 3.6 A zgodnie z IEC
      • 30 A zgodnie z IEC
      • 350 A zgodnie z UL
      • 400 A zgodnie z IEC
      • 6.1 A zgodnie z CSA
      • 660 A zgodnie z IEC
      • 660 A zgodnie z UL WTTC
      • 7 A zgodnie z IEC
      • 7 A zgodnie z UL
      • 7.5 A zgodnie z IEC
      • 70 A zgodnie z IEC
      • 8 A zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Wariant styku
      • Gniazdo
      • Odbiór
      • Pin
      • Źródło
    • Min. przekrój żyły do podłączenia (mm2)
      • 0.08 mm²
      • 0.06 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.35 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Maks. przekrój żyły podłączonej (mm2)
      • 0.25 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Format złącza
      • M 12 Power
      • M 17 Power
      • M 17 Signal
      • M 23 Power
      • M 23 Signal
      • M 27
      • M 40
      • M 58
    • Rodzaj kodowania
      • Czarny (N)
      • Czerwony (+20°)
      • Kodowanie E
      • Kodowanie F
      • Kodowanie K
      • Kodowanie L
      • Kodowanie N
      • Kodowanie S
      • Kodowanie T
      • Niebieski (-20°)
    • Liczba styków
      • 12
      • 16
      • 17
      • 2+PE
      • 21
      • 26
      • 3+PE
      • 3+PE+2
      • 3+PE+4
      • 3+PE+5
      • 4
      • 4+FE
      • 4+PE
      • 5+PE
      • 6
      • 6+PE
      • 7
      • 7+PE
      • 8
      • 8+1
      • 9
    • Wariant obudowy
      • Obudowa gniazda pulpitowa
      • Obudowa gniazda swobodna
      • Obudowa swobodna gniazda
      • Złącze kablowe
      • Złącze pulpitowe
      • Złącze pulpitowe, montaż na tylnej ścianie
      • Złącze pulpitowe, montaż od przodu
    • Typ złącza
      • Gniazdo
      • Odbiór
      • Wtyczka
      • Wtyczka/gniazdo
      • Źródło
    • Konstrukcja obudowy złącza
      • Kątowe
      • Kątowy
      • Proste
    • Metoda zaciskania styków
      • Gwint do końcówek kablowych
      • Zacisk zagniatany
      • Zacisk śrubowy
    • Przekrój żyły przyłączeniowej (mm2)
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Rodzaj połączenia przewodów
      • Gniazdo sześciokątne, zacisk śrubowy
      • Gwint do końcówek kablowych
      • Osiowe połączenie śrubowe
      • Przepływ przez otwór
      • Zacisk lutowany
      • Zacisk zagniatany
      • Zacisk śrubowy
    • Przekrój żyły przyłączeniowej min. (AWG)
      • 1/0 AWG
      • 11 AWG
      • 12 AWG
      • 13 AWG
      • 16 AWG
      • 17 AWG
      • 18 AWG
      • 2 AWG
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 23 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 29 AWG
      • 30 AWG
      • 32 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 9 AWG
    • Przekrój żyły przyłączeniowej maks. (AWG)
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 17 AWG
      • 18 AWG
      • 2 AWG
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 23 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Min. zakres dławienia kabla
      • 3.5 mm
      • 4.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
    • Maks. zakres dławienia kabla
      • 3.5 mm
      • 5.6 mm
      • 7.3 mm
      • 8.5 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.5 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 36.0 mm
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po zamontowaniu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
  • Certyfikaty i normy
    • Standard produktu zgodny z IEC
      • IEC 60352-2
      • IEC 61076-2-111
      • IEC 61984
    • Certyfikaty
      • Atest UR
      • Certyfikat CSA
      • Certyfikat TÜV
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzenie cUR

Wyniki

(122)