Poland
 
pl
en
 
Poland
 
pl
en
 

Złącza zasilania

Złącza zasilające o wysokiej rezerwie

Okrągłe złącza EPIC® POWER nadają się do serwonapędów i zasilania. Złącza zasilające charakteryzują się dużą rezerwą i są dostępne w wersjach M12, M17, LS 1 (M23), LS 1.5 (M40) i LS 3 (M58). Zintegrowane dławnice EMC zapewniają doskonałe odciążenie i uszczelnienie. Wysokiej jakości materiał uszczelniający zapewnia dobrą ochronę chemiczną.

Kategorie

Złącza
Filtr
  • Parametry elektryczne
    • Napięcie pracy
      • 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 1000 V DC zgodnie z UL
      • 1500 V DC zgodnie z UL
      • 250 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 63 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 630 V AC rms / DC zgodnie z (specyfikacje producenta)
      • 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 630 V AC rms zgodnie z IEC
    • Natężenie prądu
      • 12 A zgodnie z CSA
      • 12 A zgodnie z IEC
      • 12 A zgodnie z UL
      • 120 A zgodnie z UL
      • 14 A zgodnie z IEC
      • 150 A zgodnie z IEC
      • 16 A zgodnie z IEC
      • 20 A zgodnie z IEC
      • 22 A zgodnie z CSA
      • 22 A zgodnie z UL
      • 25 A zgodnie z (specyfikacje producenta)
      • 25 A zgodnie z CSA
      • 25 A zgodnie z IEC
      • 25 A zgodnie z UL
      • 250 A zgodnie z UL
      • 26 A zgodnie z CSA
      • 26 A zgodnie z IEC
      • 26 A zgodnie z UL
      • 30 A zgodnie z IEC
      • 350 A zgodnie z UL
      • 70 A zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Format złącza
      • M 12 Power
      • M 17 Power
      • M 23 Power
      • M 40
      • M 58
    • Rodzaj kodowania
      • Kodowanie E
      • Kodowanie F
      • Kodowanie K
      • Kodowanie L
      • Kodowanie S
      • Kodowanie T
    • Liczba styków
      • 2+PE
      • 3+PE
      • 3+PE+2
      • 3+PE+4
      • 3+PE+5
      • 4
      • 4+FE
      • 4+PE
      • 5+PE
      • 6
      • 6+PE
      • 7+PE
      • 8
      • 9
    • Wariant obudowy
      • Obudowa gniazda pulpitowa
      • Obudowa gniazda swobodna
      • Obudowa swobodna gniazda
      • Złącze kablowe
      • Złącze pulpitowe
      • Złącze pulpitowe, montaż od przodu
    • Konstrukcja obudowy złącza
      • Kątowe
      • Kątowy
      • Proste
    • Wariant styku
      • Gniazdo
      • Pin
    • Rodzaj połączenia przewodów
      • Gniazdo sześciokątne, zacisk śrubowy
      • Zacisk zagniatany
      • Zacisk śrubowy
    • Min. przekrój żyły do podłączenia (mm2)
      • 0.06 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.35 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
    • Maks. przekrój żyły podłączonej (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 120.0 mm²
    • Przekrój żyły przyłączeniowej min. (AWG)
      • 12 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 30 AWG
    • Przekrój żyły przyłączeniowej maks. (AWG)
      • 1 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 8 AWG
    • Min. zakres dławienia kabla
      • 3.5 mm
      • 4.5 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.5 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
    • Maks. zakres dławienia kabla
      • 5.6 mm
      • 8.5 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.5 mm
      • 17.0 mm
      • 20.5 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 36.0 mm
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po zamontowaniu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UR
      • Certyfikat CSA
      • Certyfikat TÜV
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzenie cUR
    • Standard produktu zgodny z IEC
      • IEC 61076-2-111
      • IEC 61984

Wyniki

(51)