Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Rozdzielacze solarne

Do połączeń równoległych modułów fotowoltaicznych

Oferujemy systemy złączy do odpornego na warunki atmosferyczne okablowania systemów fotowoltaicznych. Nasze rozdzielacze umożliwiają równoległe podłączanie modułów fotowoltaicznych.

Kategorie

Złącza
  • Fotowoltaika
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność na uderzenia
  • Certyfikat VDE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Zakres dostawy
      • ze stykami
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Fotowoltaika
  • Parametry elektryczne
    • Napięcie pracy
      • 1000 V DC zgodnie z IEC
      • 1500 V DC zgodnie z IEC
    • Natężenie prądu
      • 30 A zgodnie z IEC
      • 35 A zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Typ złącza
      • Gniazdo / wtyczka / wtyczka
      • Wtyczka / gniazdo / gniazdo
    • Materiał styku
      • Mosiądz
      • Stop miedzi
    • Materiał powierzchni styku
      • Cynowany
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po zamontowaniu
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 68 - 1m (1h)
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność na uderzenia
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat VDE

Wyniki

(2)