Czy masz jakieś specjalne życzenia, wątpliwości lub pytania dotyczące naszych produktów i usług? Nasz zespół ekspertów chętnie udzieli Ci wsparcia.
Świat ciągle się zmienia. Globalne megatrendy, takie jak cyfryzacja i automatyzacja, zmieniają społeczeństwo, a tym samym intralogistykę. Połączony w sieć świat staje się mniejszy, a ścieżki krótsze. Tworzone są nowe przestrzenie dla innowacji. Sieć globalna stanowi szczególne wyzwanie dla gospodarki, któremu trzeba sprostać dzięki nowym możliwościom i poszukiwaniu rozwiązań zorientowanych na przyszłość. Potencjał cyfryzacji i automatyzacji w dziedzinie intralogistyki z pewością stwarza ogromne możliwości.
Odkryj nasze produkty, aby utrzymać intralogistykę w ruchu
ÖLFLEX®
ETHERLINE®
UNTRONIC®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
Cable protection and guiding systems
FLEXIMARK®
Cyfrowa era w logistyce
Wykorzystywanie zautomatyzowanych systemów magazynowania i transportu umożliwia bardziej wydajne procesy oszczędzające czas i koszty. Inteligentne połączenie wszystkich komponentów w sieć zaspokaja zapotrzebowanie na dostawy tego samego dnia i produkcję „just in sequence”. Nieprzerwana i kompletna transparentność przepływu towarów dzięki Internetowi Rzeczy (IoT) umożliwia również monitorowanie i kontrolę procesów magazynowych i logistycznych w czasie rzeczywistym, oferując w ten sposób precyzyjne rozwiązania do prognozowania i osiągania szybkości.
Zapewnienie tak wysokiego poziomu kontroli jest możliwe tylko poprzez wybór odpowiedniego kabla i przewodu.
Zastosowania
Zastosowania obejmują złożone wyzwania w epoce cyfryzacji, które otwierają dużo miejsca na innowacje, a tym samym pionierskie rozwiązania. Obszary zastosowania są zróżnicowane i liczne, a korzyści ogromne. LAPP postrzega się jako pionier rozwoju zorientowanego na przyszłość i dlatego umożliwia optymalne procesy intralogistyczne w wielu obszarach.
Maszyny do składowania i pobierania są centralnym elementem zautomatyzowanego systemu składowania i pobierania (ASRS). Te sterowane elektrycznie żurawie szynowe poruszają się pionowo i poziomo w obrębie magazynu wysokiego składowania w celu składowania i pobierania towarów. W zależności od systemu, maszyny do magazynowania i pobierania mogą mieć wysokość od sześciu do ośmiu metrów, podczas gdy większe modele mogą osiągać wysokość do 46 metrów. Dzięki prędkości do sześciu metrów na sekundę umożliwiają one szybkie i wydajne przechowywanie, zmniejszają zapotrzebowanie na miejsce i znacznie zwiększają produktywność operacji magazynowych.
Wyzwania:
- Montaż maszyn do magazynowania i pobierania jest czasochłonny i kosztowny.
- Łańcuch wleczony jest często słabym punktem podczas konserwacji.
Rozwiązania LAPP:
- Kompletny pakiet łączności układnicy dla łatwej instalacji.
- Redukcja dostawców i złożoności w celu skrócenia czasu montażu.
- Wysoce niezawodne komponenty minimalizujące przestoje.
System karuzelowy jest podkategorią systemu ASRS i składa się z pojemników, które obracają się na wcześniej określonym torze - poziomo lub pionowo. System obraca się automatycznie, aż żądany pojemnik znajdzie się we właściwej pozycji do wyjęcia. Technologia ta działa przy niskich i średnich prędkościach i jest szczególnie odpowiednia do oszczędzającego miejsce przechowywania małych części. Wysoka gęstość przechowywania oznacza, że dostępna przestrzeń jest optymalnie wykorzystana.
Wyzwania:
- Maszyny seryjne sprzedawane na całym świecie, gdzie należy uwzględnić pewną zmienność rozmiarów i konfiguracji.
- Zbyt wielu różnych dostawców i komponentów łączących, które nie mogą być sprzedawane globalnie.
Rozwiązania LAPP:
- Zoptymalizowana konstrukcja łańcucha wleczonego, może być stosowana na całym świecie.
- Różne warianty dla różnych systemów karuzelowych.
- Redukcja dostawców i złożoności w celu skrócenia czasu montażu.
System wahadłowy w zautomatyzowanym systemie magazynowania i pobierania (ASRS) to dynamiczne rozwiązanie do przechowywania i pobierania pojemników lub palet. Wózki wahadłowe poruszają się autonomicznie w strukturze regału i mogą działać na stałym poziomie lub przełączać się między kilkoma poziomami - za pomocą szyn lub wind. Te modułowe i skalowalne systemy zapewniają wysoki stopień elastyczności i mogą być rozbudowywane w zależności od potrzeb. Wysoką przepustowość można osiągnąć dzięki zastosowaniu wielu wózków wahadłowych.
Wyzwania:
- Wysoka złożoność systemu prowadzi do wysokich początkowych kosztów inwestycji i utrzymania.
Rozwiązania LAPP:
- Redukcja kosztów poprzez oferowanie prefabrykowanych wiązek kablowych i modułów.
- Redukcja liczby dostawców i złożoności w celu skrócenia czasu montażu.
Przenośniki to systemy mechaniczne służące do transportu materiałów, produktów lub towarów z jednego miejsca do drugiego. Ich obszary zastosowania są zróżnicowane, ale cel jest taki sam: optymalizacja przepływu materiałów i zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych. LAPP umożliwia niezawodną i bezpieczną transmisję energii i danych dla wielu typów przenośników – od przenośników taśmowych i rolkowych po przenośniki ślimakowe i łańcuchowe i wiele innych – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom łączącym.
Oznacza to, że systemy łańcuchów kablowych LAPP zapewniają bezpieczne zaopatrzenie w energię, ponieważ chronią kable i przewody nawet podczas ruchu i obciążenia. W często trudnych warunkach wymagania dotyczące jakości produktów są wysokie. Stosowane są tu różne materiały, które nadają się do specjalnych zastosowań, np. do magazynów w sektorze spożywczym i napojów, które wymagają elastyczności w niskich temperaturach. Szybka i bezbłędna transmisja danych jest możliwa dzięki przewodom danych i rozwiązaniom przemysłowego Ethernetu firmy LAPP w nowoczesnych systemach przenośnikowych z czujnikami i systemami sterowania, które optymalizują przepływ materiału i monitorują działanie.
Systemy sortowania identyfikują, przetwarzają i automatycznie przesyłają produkty do wyznaczonych obszarów magazynowania lub wysyłki. Zastosowanie czujników, kamer, skanerów kodów kreskowych lub robotów w połączeniu z oprogramowaniem opartym na danych optymalizuje dokładność i szybkość procesów. Technologia ta zmniejsza nakład pracy ręcznej, minimalizuje liczbę błędów i zwiększa wydajność logistyki.
Wyzwania:
- Trudności ze znalezieniem systemów sortowania, które można łatwo rekonfigurować lub skalować.
- W pełni dostosowane rozwiązanie prowadzi do długiego czasu realizacji od zakupu do dostawy.
Rozwiązania LAPP:
- Dostarczanie modułowych systemów kablowych, które umożliwiają łatwą rekonfigurację i skalowalność bez długich przestojów.
- Oferowanie wysokiej jakości i trwałych kabli, które zmniejszają częstotliwość wymiany i konserwacji.
Instalacja i infrastruktura systemu obejmuje płynne połączenie w sieć wszystkich odpowiednich hal i systemów - od zewnętrznych połączeń budynku po pełną integrację w ramach intralogistyki. Wydajne kable zapewniają stabilne zasilanie i umożliwiają płynne działanie zautomatyzowanych systemów transportowych i wysoce złożonych rozwiązań magazynowych.
Wyzwania:
- Trudna instalacja kabli o dużych wymiarach bez żadnej elastyczności.
- Trudności ze znalezieniem skoordynowanych kabli, końcówek kablowych i narzędzi do zaciskania.
- Trudne zarządzanie ostatnią milą w projektach typu greenfield, gdy adres dostawy nie jest jeszcze dostępny.
Rozwiązania LAPP:
- Wsparcie w przejściu na bardziej przyjazne w instalacji kable lub warianty jednożyłowe.
- Kompletny system produktów i narzędzi ułatwiających instalację.
- Usługa logistyczna koordynująca zarządzanie ostatnią milą z danymi GPS.
ÖLFLEX® CONNECT – wszechstronne rozwiązanie
Inteligentna sieć wszystkich komponentów to kompleksowy projekt, który wymaga indywidualnie dostosowanych rozwiązań połączeń z jednego źródła. ÖLFLEX® CONNECT to kompleksowy pakiet opieki ze strony firmy LAPP – wynik wspólnego przemyślenia produktu i usługi. Rozwiązanie systemowe opracowane przez LAPP oferuje wstępnie zmontowane kable jednożyłowe do systemów stacjonarnych, zespoły serwonapędów do szybkich zastosowań i bardzo złożone łańcuchy kablowe.
Dlaczego nasi klienci kochają nasze produkty i usługi łączności?
W 17 najnowocześniejszych zakładach montażowych w 12 krajach i na 4 kontynentach, 920 pracowników na 40 000 m2 pracuje nad doskonałym, niezależnym od producenta rozwiązaniem systemowym. Jesteśmy zawsze blisko i możemy polegać na doświadczeniu i wiedzy zdobytych w trakcie wykonywania około 500 000 różnych montaży rocznie.
Oferujemy zestawy do nowych projektów i postrzegamy siebie jako dział zewnętrzny dla naszych klientów. Skorzystaj z naszej szerokiej wiedzy w zakresie technologii okablowania i znajdź indywidualne rozwiązanie do połączeń systemowych dostosowane do swoich potrzeb tutaj.