44420226
EPIC® POWERLOCK A6 C
Obudowa gniazda pulpitowa; Do przekroju (min./maks.): 35mm² - 240mm²;
EPIC® POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1)
Dodaj do porównania produktów
Cena
66,52 zł
(6.652,22 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Obudowa pulpitowa (źródło, typ A6) do użytku ze stykiem typu źródło, z przyłączem gwintowanym M12 (dostępny osobno).
- Dostępne w zharmonizowanych kolorach zgodnie z normą europejską (kodowanie barwne dla DC i AC).
- Dla przewodów o przekroju do 240 mm².
- Wysoka stabilność dzięki wytrzymałemu tworzywu PBT.
- Po podłączeniu można osiągnąć klasę ochrony IP 67.
- Łatwy montaż za pomocą 4 śrub mocujących.
- Jakość sprawdzona przez VDE.
- Zgodny z normami dla żeglugi śródlądowej (zgodnie z DIN VDE 0100-730 Część 7-730 „Elektryczne połączenie uziemiające dla pojazdów żeglugi śródlądowej”).
Zastosowanie
- Może być stosowany do zasilania ruchomego i stacjonarnego lub zasilania awaryjnego za pośrednictwem generatorów lub systemów magazynowania baterii.
- Odpowiedni do silników elektrycznych i urządzeń chłodzących.
- Odpowiedni do zastosowań trójfazowych i prądu stałego do 660 A.
- Do użytku z nieekranowanymi żyłami pojedynczymi.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.