Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Remote I/O

Zdecentralizowane urządzenia peryferyjne zapewniające maksymalną elastyczność


Wraz ze wzrostem popytu na elastyczne i skalowalne rozwiązania automatyzacyjne, zdecentralizowane urządzenia peryferyjne odgrywają kluczową rolę. Umożliwiają one optymalne wykorzystanie zasobów i dają przedsiębiorstwom możliwość szybszego i łatwiejszego dostosowania swoich systemów do zmieniających się wymagań. Ponadto przyczyniają się one do zmniejszenia złożoności instalacji, jednocześnie zwiększając przejrzystość i kontrolę.

Dzięki zastosowaniu modułów zdalnego we/wy przedsiębiorstwa mogą osiągnąć wyższą wydajność i elastyczność w swoich procesach produkcyjnych. Zdalne we/wy (wejście/wyjście) odnosi się do systemów, które umożliwiają umieszczenie interfejsów wejściowych i wyjściowych systemu sterowania w odległych lokalizacjach. Systemy te odgrywają istotną rolę w nowoczesnej automatyce przemysłowej i sterowaniu procesami.

Dlaczego decentralizacja w przemyśle zyskuje coraz większe znaczenie? I w jaki sposób firma LAPP wyznacza nowe standardy dzięki serii produktów UNITRONIC® ACCESS?

Jürgen Greger, menedżer produktu ds. komunikacji przemysłowej w firmie LAPP, przedstawia fascynujące informacje na temat świata urządzeń zdalnego wejścia/wyjścia i wyjaśnia, dlaczego elastyczność i łatwa integracja mają decydujące znaczenie. Dowiedz się więcej!

Pobierz teraz przegląd zdalnych wejść/wyjść

Wywiad z ekspertem

Nowe podejście do decentralizacji – kierownik produktu Jürgen Greger wyjaśnia zalety tego rozwiązania w wywiadzie.

Czym jest zdalne wejście/wyjście?


Systemy zdalnego wejścia/wyjścia składają się z modułów, które odbierają sygnały analogowe i cyfrowe z czujników i elementów wykonawczych i przekazują je do centralnej jednostki sterującej. Urządzenia zdalnego wejścia/wyjścia firmy LAPP, takie jak IO-Link Master (jedno- i wieloprotokołowy), obsługują w zależności od wersji różne protokoły Industrial Ethernet, w tym PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP i CC-Link IE. Ponadto wszystkie urządzenia IO-Link Master i huby obsługują również sam IO-Link. Centralny sterownik przetwarza otrzymane dane i wysyła polecenia sterujące do zdalnych modułów w celu sterowania różnymi procesami.

Jakieś pytania?

Nasi eksperci chętnie doradzą i nawiążą współpracę w celu realizacji indywidualnego projektu.
Skontaktuj się teraz

Zdalne wejścia/wyjścia i piramida automatyzacji


Systemy zdalnych wejść/wyjść mają kluczowe znaczenie dla automatyzacji na poziomie pola. Działają one w sposób zdecentralizowany, bezpośrednio z czujnikami i elementami wykonawczymi, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej. Dzięki interfejsom, takim jak złącza czujników/elementów wykonawczych, złącza Ethernet i zasilanie łańcuchowe, umożliwiają one elastyczną i wydajną integrację z systemami automatyzacji.

LAPP oferuje rozwiązania dla wszystkich poziomów piramidy automatyzacji:

  1. Poziom pola: zdecentralizowane komponenty zapewniające maksymalną elastyczność.
  2. Poziom sterowania: płynne połączenie z systemami sterowania.
  3. Poziom kierowania procesami: centralne sterowanie i analiza danych.

Rozwiązania zdalnego wejścia/wyjścia


LAPP oferuje kompleksowe rozwiązania zdalnego wejścia/wyjścia, które można płynnie zintegrować z istniejącymi systemami automatyki. Nasze rozwiązania obejmują szeroki zakres zastosowań, od automatyki przemysłowej po automatykę budynkową, zapewniając maksymalną niezawodność i wydajność.

Zalety zdalnego wejścia/wyjścia


Korzystanie z systemów zdalnego wejścia/wyjścia oferuje wiele zalet:

Elastyczność

Ułatwia umieszczenie i dopasowanie.

Efektywność kosztowa

Obniża koszty kabli i instalacji.

Skrócenie przestojów

Szybsza konserwacja i większa dostępność.

Skalowalność

W razie potrzeby można łatwo rozbudować.

Zastosowania zdalnego wejścia/wyjścia


Systemy zdalnego wejścia/wyjścia mają zasadnicze znaczenie dla nowoczesnej automatyzacji i odgrywają kluczową rolę w wielu branżach. Umożliwiają one rejestrowanie i sterowanie sygnałami na duże odległości oraz przyczyniają się do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów i poprawy bezpieczeństwa.

  • Zakłady produkcyjne: monitorowanie i sterowanie liniami produkcyjnymi, maszynami i robotami w hali fabrycznej.
  • Przemysł przetwórczy: kontrola procesów chemicznych, petrochemicznych i farmaceutycznych, w których czujniki i elementy wykonawcze są rozmieszczone w obszarach zagrożonych wybuchem lub na dużych odległościach.
  • Technika transportowa: sterowanie przenośnikami taśmowymi, dźwigami i innymi urządzeniami do transportu materiałów, np. w technice pakowania
  • Zakłady produkcyjne: monitorowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi
  • Elektrownie: monitorowanie i sterowanie generatorami, transformatorami i szafami rozdzielczymi.
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: kontrola i monitorowanie pomp, zaworów i instalacji uzdatniania wody.
  • Przemysł naftowy i gazowy: zdalne monitorowanie i sterowanie platformami wiertniczymi, rurociągami i rafineriami.
  • Parki słoneczne: monitorowanie i sterowanie panelami słonecznymi oraz falownikami.
  • Farmy wiatrowe: kontrola turbin wiatrowych i monitorowanie warunków pogodowych.

Kable krosowe i zestawy kabli: połączenia dla systemów zdalnego wejścia/wyjścia


Kable krosowe i zestawy kabli są niezbędne do połączenia systemów zdalnego wejścia/wyjścia. Nowa oferta zestawów kabli EPIC® i kabli krosowych EPIC® firmy LAPP umożliwia nieograniczone możliwości projektowania. Nowe zestawy przewodów z kodowaniem M5 A, 7/8" i M16 rozszerzają możliwości kombinacji istniejącej oferty M8 i M12.

Każda standardowa kombinacja patchcordów i zestawów przewodów może być wykonana z materiału osłonowego PUR lub PVC. Poza standardową ofertą można stworzyć niemal każdą technicznie możliwą kombinację połączeń, na przykład 4-pinowe złącze M8 A do 3-pinowego gniazda M12 A.

Dzięki udostępnieniu wszystkich popularnych kodowań dla zestawów przewodów można teraz pokryć wszystkie możliwości połączeń, aby w pełni wyposażyć zdalne urządzenia we/wy (np. kodowanie L, kodowanie A + kable krosowe).


Systemy zdalnego wejścia/wyjścia są niezbędnymi komponentami nowoczesnych systemów automatyki i sterowania. Zapewniają elastyczność, oszczędność kosztów, skrócenie przestojów i skalowalność, co sprawia, że są preferowanym wyborem w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wraz z postępującym rozwojem technologii systemy zdalnego wejścia/wyjścia będą nadal odgrywać kluczową rolę w optymalizacji i zwiększaniu wydajności procesów.

Zdalne wejście/wyjście to zdecentralizowane rozwiązanie służące do rozbudowy systemów sterowania. Umożliwia ono połączenie czujników i elementów wykonawczych z centralnymi systemami sterowania za pomocą nowoczesnych protokołów komunikacyjnych.
Tak, systemy zdalnych wejść/wyjść są kompatybilne z wieloma istniejącymi systemami sterowania i można je bez problemu zintegrować.
W przeciwieństwie do komunikacji analogowej i cyfrowej, IO-Link umożliwia rozszerzoną diagnostykę czujników i elementów wykonawczych. Ponadto urządzenia IO-Link można łatwiej uruchamiać i wymieniać dzięki automatycznej konfiguracji i funkcji Plug-and-Play. W porównaniu z komunikacją Ethernet, IO-Link jest tańszy i łatwiejszy do zintegrowania.
Konfiguracja mastera IO-Link i modułu cyfrowego odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego. Hub IO-Link jest konfigurowany za pomocą mastera IO-Link. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

IO-Link to znormalizowany system komunikacyjny, który został opracowany specjalnie z myślą o integracji czujników i elementów wykonawczych w systemach automatyki. Umożliwia on połączenie punkt-punkt między urządzeniem IO-Link (np. czujnikiem) a urządzeniem nadrzędnym IO-Link. IO-Link umożliwia dwukierunkową wymianę danych procesowych oraz parametrów do konfiguracji czujników i elementów wykonawczych. Dodatkowo przesyłane są dane dotyczące zdarzeń i diagnostyki w celu przekazania informacji zwrotnej o usterkach lub dodatkowych informacji.

Więcej informacji na temat IO-Link: strona internetowa IO-Link organizacji użytkowników PROFIBUS e.V.

Dzięki cyfrowej transmisji sygnału można stosować zarówno ekranowane, jak i nieekranowane przewody standardowe. Maksymalna długość wynosi 20 m.
Master IO-Link (pojedynczy protokół), master IO-Link (wieloprotokołowy) i koncentrator IO-Link obsługują wszystkie protokoły IO-Link.