Nowoczesne zakłady produkcyjne wymagają niezawodnych połączeń. Od sterowni po maszyny — firma LAPP dostarcza sprawdzone rozwiązania sieciowe, które zapewniają płynny przebieg operacji. Nasza szeroka oferta przełączników Ethernet, patchcordów, zestawów przewodów oraz zdecentralizowanych komponentów we/wy pozwala na tworzenie niezawodnych sieci.
Zyskują Państwo dzięki wysokiej niezawodności, pewnej transmisji danych oraz optymalnej integracji z istniejącą infrastrukturą. Dzięki temu można stworzyć podstawy dla wydajnych procesów, maksymalnej przejrzystości oraz przyszłościowych rozwiązań automatyzacyjnych.
Wszystko, czego potrzebujesz – zintegrowane rozwiązania
Każdy element Twojej sieci jest ważny. Modułowe rozwiązania firmy LAPP zostały zaprojektowane tak, aby współdziałać ze sobą, zapewniając elastyczność, niezawodność i wydajność na każdym poziomie.
Dlaczego warto wybrać firmę LAPP do budowy infrastruktury sieciowej?
Najczęściej zadawane pytania
Przełączniki niezarządzane to proste urządzenia typu „plug-and-play”, które automatycznie przekazują dane bez konieczności jakiejkolwiek konfiguracji. Są one idealnym rozwiązaniem w przypadku prostych topologii sieciowych, w których cały ruch ma ten sam priorytet.
Przełączniki zarządzane oferują zaawansowane funkcje, takie jak protokoły redundancji i monitorowanie sieci. Warto wybrać przełączniki zarządzane, jeśli chcesz kontrolować ruch sieciowy, zapewnić niezawodność sieci lub monitorować wydajność w złożonych środowiskach przemysłowych.
Asortyment produktów ETHERLINE® ACCESS firmy LAPP obejmuje oba typy, co pozwala dobrać odpowiedni poziom sterowania do danego zastosowania.
Tak, firma LAPP oferuje patchcordy i wiązki z różnymi typami złączy. Należy jednak pamiętać, że połączenia wtykowe na obu końcach kablów konfekcjonowanych muszą być zgodne z posiadaną infrastrukturą sprzętową (porty przełączników, interfejsy urządzeń itp.). Zalecamy określenie wszystkich typów złączy już na etapie planowania, aby zapewnić kompatybilność całej sieci.
Nasz zespół sprzedaży pomoże Państwu opracować strategię okablowania, która w razie potrzeby łączy różne typy złączy, nie wpływając negatywnie na niezawodność.
Przełączniki LAPP ETHERLINE® ACCESS są przeznaczone do zastosowań w środowiskach przemysłowych.
Dzięki różnorodnym parametrom technicznym nadają się do hal fabrycznych, instalacji zewnętrznych oraz innych wymagających warunków. Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w naszych kartach charakterystyki produktów.
projektje támogatására.
Niezawodność sieci zależy od trzech czynników:
1. Nadmiarowy
2. Jakość kabla
3. Rozkład I/O
W celu uzyskania szczegółowej oceny topologii prosimy o kontakt z naszymi ekspertami ds. łączności przemysłowej. Możemy przeanalizować Państwa środowisko i zaproponować układ, który zapewni równowagę między kosztami, wydajnością i niezawodnością.
Absolutnie. Firma LAPP współpracuje z integratorami systemów, producentami maszyn oraz operatorami zakładów przemysłowych w celu opracowywania i wdrażania kompleksowych rozwiązań sieciowych. Nasze podejście obejmuje:
1. Ocena obiektu: Analiza obecnej infrastruktury i wymagań
2. Projekt i specyfikacja: Tworzenie topologii z wykorzystaniem odpowiednich przełączników, kabli oraz wejść i wyjść
3. Wybór komponentów: Rekomendacja odpowiednich produktów LAPP dostosowanych do Twojego środowiska
4. Wsparcie: Pomoc techniczna w zakresie instalacji i uruchomienia
Prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży wraz z ogólnym opisem Państwa projektu, a my skontaktujemy Państwa z inżynierem ds. zastosowań.
Karty katalogowe wszystkich elementów sieciowych firmy LAPP można znaleźć na naszej stronie internetowej. Możesz również pobrać:
• Instrukcje montażu
• Certyfikaty zgodności
• Wymagania środowiskowe
Czy potrzebujesz czegoś konkretnego? Prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej – jego pracownicy mogą dostarczyć Państwu dokumentację dostosowaną do Państwa zastosowania.
Oba rozwiązania znajdują zastosowanie w przemysłowych sieciach Ethernet, ale mają różne zalety:
M12:
• Złącze okrągłe
• Doskonałe uszczelnienie na poziomie IP67, zapewniające ochronę w wilgotnych i zanieczyszczonych środowiskach
• Większa wytrzymałość w zastosowaniach charakteryzujących się silnymi wibracjami
• Często stosowane w urządzeniach rozproszonych i interfejsach maszynowych.
RJ45:
• Prostokątne połączenie wtykowe modułowe
• Opłacalne rozwiązanie w przypadku standardowych instalacji
• Standard przemysłowy w zakresie infrastruktur informatycznych i sieciowych
• W razie potrzeby łatwiejsze wykonanie połączeń na miejscu
W trudnych i surowych warunkach należy wybrać złącze M12; w czystszych i lepiej zabezpieczonych środowiskach – złącze RJ45. Firma LAPP oferuje jedno i drugie. Prosimy o kontakt w celu omówienia Państwa konkretnych wymagań.