Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

REACH i RoHS oraz ślad węglowy produktu


Stosowanie substancji niebezpiecznych w produktach podlega coraz bardziej rygorystycznym międzynarodowym przepisom i ograniczeniom.

W celu rozpatrzenia zapytania chcielibyśmy zatem przekazać Państwu następujące informacje: dostarczane przez nas produkty, według naszej najlepszej wiedzy, nie zawierają żadnych substancji w stężeniach, które zakazywałyby ich wprowadzania do obrotu.

Rozpatrywane przepisy spełniają m.in. następujące wymogi prawne:

  • 2011/65/UE: Dyrektywa RoHS
  • 1907/2006/WE: Rozporządzenie REACH
  • 2006/122/WE: Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania sulfonanów perfluorooktanowych („PFOS”)
  • 1005/2009/WE: Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
  • ElektroStoffV: Rozporządzenie w sprawie substancji stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

POP – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2019/1021

Ślad węglowy produktu


Obliczyliśmy ślad węglowy produktu (od kołyski do bramy) dla dużej liczby naszych produktów. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni styk. 

Dowiedz się więcej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2011/65/UE RoHS


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II) ogranicza stosowanie ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanego eteru difenylowego (PBDE) w niektórych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (EEE). W lipcu 2011 r. dyrektywa ta weszła w życie i całkowicie zastąpiła starą dyrektywę 2006/95/WE (RoHS) z dniem 3 stycznia 2013 r.

Do listy substancji zabronionych w RoHS II nie dodano żadnych nowych substancji. Jednak ograniczenia nie ograniczają się już do istniejących substancji, ale wprowadzono proces dodawania dodatkowych substancji w przyszłości (podobny do REACH). LAPP będzie nadal monitorować proces i reagować na ewentualne dalsze ograniczenia dotyczące substancji.

Niezależnie od zakresu dyrektywy RoHS II, wszystkie produkty w katalogu głównym LAPP są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS II) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produkty te nie zawierają żadnych zakazanych substancji określonych w dyrektywie RoHS II ani maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w niej, z uwzględnieniem wyjątków wymienionych w załączniku III do dyrektywy.

Ważna zmiana w wyłączeniach (6) dyrektywy RoHS UE


W Dzienniku Urzędowym UE z listopada 2025 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie ważnych zwolnień dotyczących ołowiu w stali, aluminium i miedzi, a w niektórych przypadkach o zaprzestaniu ich przedłużania. Dodano węższe limity użytkowania dla kilku wyjątków.

Wyłączenie 6c (ołów jako składnik stopu miedzi) zostanie rozszerzone tylko w ograniczonym zakresie.

Dalsze przedłużenie jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Jeśli nie nastąpi dalsze przedłużenie, od 30 czerwca 2027 r. nie będzie już można wprowadzać do obrotu produktów objętych tym zwolnieniem.

REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego


Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Dyrektywą REACH UE stworzyła zharmonizowany system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń w zakresie chemikaliów – zwany w skrócie REACH. Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Informacje dla klienta

Jakieś pytania?

Aby uzyskać więcej informacji na temat REACH, należy skontaktować się z naszymi partnerami kontaktowymi REACH.
Wyślij e-mail

 Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA)


5 lutego 2021 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała nową zasadę zgodnie z sekcją 6 ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA), zgodnie z którą 5 substancji PBT powinno zostać zakazanych w produktach w Stanach Zjednoczonych w krótkim terminie, z zastrzeżeniem różnych wyjątków. Wykaz substancji zabronionych do przywozu, przetwarzania (produkcji) i sprzedaży w produktach w Stanach Zjednoczonych z dniem 8 marca 2021 r. jest następujący:

  • eter dekabromodifenylowy (DecaBDE) (nr CAS 1163–19–5)
  • fenol, fosforan izopropylowany (3:1) (PIP (3:1)) (nr CAS 68937-41-7), inne nazwy: fosforan tris (4-izopropylofenylu); CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-tris(tert-butylo)fenol (2,4,6-TTBP) (nr CAS 732-26-3)
  • heksachlorobutadien (HCBD) (nr CAS 87–68–3)
  • pentachlorotiofenol (PCTP) (CAS nr 133-49-3) 

Po zbadaniu dostępnych nam informacji stwierdziliśmy, że 4 z 5 substancji są również częścią listy GADSL i dlatego podlegają już deklaracji przez dostawców samochodowych. Więcej informacji na temat substancji, obszarów zastosowań i ich ograniczeń po stronie amerykańskiej można znaleźć w TÜV SÜD – USA: EPA zakazuje pięciu chemikaliów PBT i EPA: Ocena i zarządzanie chemikaliami w ramach TSCA.

Informacje EPA na temat chemikaliów PBT

Ze względu na obecną sytuację i zbliżający się zakaz w USA, obecnie aktywnie pracujemy nad sprawdzaniem naszych produktów i materiałów pod kątem obecności określonych substancji. Ponieważ jednak jest to krótkotrwałe dostosowanie prawodawstwa w USA, nie jesteśmy w stanie podać ostatecznego stanowiska w tym momencie.

Gdy tylko będą dostępne wiarygodne informacje, odpowiednio odpowiemy na Twoje zapytanie.

WEEE – dyrektywa europejska 2012/19/UE

Pobierz teraz

Zrównoważone budownictwo

Pobierz teraz