61721307
Zacisk ekranowany; przykręcany, Bezpośredni montaż; Średnica ekranu (min./maks.): 8mm - 11mm; Stal Elektrycznie cynkowany
EMC-GUARD MOUNT-SR 8-11
Dodaj do porównania produktów
Cena
378,76 zł
(3.787,56 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Umożliwia szybkie i bez użycia narzędzi wprowadzenie odizolowanego, ekranowanego przewodu.
- Silny efekt sprężynowy zapewnia spójny styk ekranujący i stałą przewodność.
- Elektrycznie przewodząca powłoka na galwanizowanej powierzchni i duży styk z ekranem zapewniają przejście o niskiej rezystancji pomiędzy ekranem z plecionki miedzianej a przyłączem ekranu, co bezpiecznie tłumi zakłócenia wysokiej częstotliwości (EMC).
- Optymalne odciążenie dzięki zaciskom odciążającym, które są mocowane do zewnętrznej powłoki kabla za pomocą opasek kablowych.
- Zaokrąglony materiał bez ostrych krawędzi zapewnia optymalną ochronę przewodu.
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe zintegrowanie z koncepcją maszyny.
- Dostępne z różnymi zakresami zaciskania do indywidualnego, oszczędnego montażu.
- Wersja „DINrail” z rozłącznym uchwytem montażowym na szyny kablowe 35 mm może być montowana bez użycia narzędzi.
- Wersja „MOUNT” do bezpośredniego montażu na płycie montażowej/konstrukcjach z blachy, np. przy użyciu śrub M4.
Zastosowanie
- Można stosować w rozdzielnicach, sterownikach silników, obudowach lub maszynach.
- Do łączenia przewodów ekranowanych z potencjałem uziemienia.
- Do ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i do wyrównania potencjałów.
- Do zastosowania na zewnątrz.