61825400
SILVYN® RKS
Uchwyt montażowy; Do średnicy zewnętrznej peszla: 25,0mm; Średnica otworu: 8.4mm; Stal
SILVYN® RKS 1 25/15
Dodaj do porównania produktów
Cena
587,20 zł
(587,20 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szeroki wybór średnic umożliwia zastosowanie w wielu różnych obszarach.
- Podwyższona ochrona produktów utrzymywanych przez bezpieczne prowadzenie i/lub wiązanie wzdłuż ich instalacji.
- Podwyższona ochrona produktów dzięki bezpiecznemu mocowaniu do obudowy, nawet jeśli bezpośrednie wprowadzenie do obudowy nie jest możliwe.
- Profil gumowy wykonany z polichloroprenu chroni przewody przed ścieraniem.
- Łatwy montaż za pomocą otworu mocującego.
Zastosowanie
- Uniwersalnie przystosowane do prowadzenia i/lub wiązania przewodów, peszli i rur ochronnych.
- Do stosowania z peszlami ochronnymi SILVYN®.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Wysoka odporność na działanie kwasów i zasad.
- Do zastosowania na zewnątrz.