52006167
Zaślepki; Rozmiar gwintu: M 50; Poliamid; Bezhalogenowy;
SKINDICHT® BLK-GL-M 50X1.5 +O-RING LGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
129,07 zł
(516,28 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoka stabilność dzięki poliamidowi wzmocnionemu włóknem szklanym.
- Szeroki zakres zastosowań możliwy dzięki klasyfikacji bezpieczeństwa pożarowego V-2 zgodnie z UL94 (test palności tworzyw sztucznych).
- Montowany o-ring pozwala na wodoszczelność gwintu/otworu prowadzącego, a tym samym na wyższą klasę ochrony (do IP 68).
- Łatwy montaż za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Do zamknięcia nieobsadzonego otworu z gwintem metrycznym / otworu przejściowego na obudowie.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Wersje w kolorze czarnym nadają się do stosowania na wolnym powietrzu.