52005320
Dławnica kablowa; PG 13,5; Zakres dławienia (min./maks.): 9 - 11 mm; Szerokość klucza 1: 22; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 65; Ekranowanie EMC
SKINDICHT® SRE PG 13.5/ 13.5 /11/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.532,72 zł
(6.130,90 zł/100 Szt)
25 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Odciążenie przewodu
- Perfekcyjne uszczelnianie z ochroną przeciwzgięciową
- Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
- Delikatne mocowanie przewodów
- Wysoki stopień ochrony
Zastosowanie
- Dławnica kabla uziemiającego z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym. Obszary zastosowania: wszędzie tam, gdzie mogą występować elektryczne pola zakłóceniowe
- Ruchome części maszyn
- Systemy transportowania i przemieszczania
- Linie produkcyjne
- Pomiary, sterowanie i regulacja