52006460
Dławnica kablowa; M 56; Zakres dławienia (min./maks.): 32 - 35.5 mm; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 56;
SKINDICHT® SVRX 5635-W
Dodaj do porównania produktów
Cena
606,34 zł
(60.634,09 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Typ EMC dla przewodów o dużej średnicy
- SKINDICHT® SVRX-M 105x2 dla przewodów o średnicy do 83 mm
Zastosowanie
- Dławnica kablowa, zgodna z DIN 89280, z okrągłym króćcem z czystego mosiądzu
- Budowa statków
- Napędy o dużej mocy
- Aplikacje nabrzeżne
- Systemy energii wiatrowej