53016610
Dławnica kablowa z ochroną przed gięciem; NPT 3/8"; Zakres dławienia (min./maks.): 3.5 - 8 mm; Szerokość klucza 1: 19; srebrnoszary; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY
Dodaj do porównania produktów
Cena
554,39 zł
(554,39 zł/100 Szt)
100 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Gwint stożkowy NTP
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Wysoka niezawodność
Zastosowanie
- Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
- Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
- Technika automatyzacji
- Urządzenia
- Obudowy