53350147
Wieloprzepustowy wkład uszczelniający; M 50; Liczba wejść kablowych: 14pc.; Średnica otworu: 7mm; czarny
SKINTOP® DIX-M 50147
Dodaj do porównania produktów
Cena
155,63 zł
(1.556,34 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Łatwy montaż różnych kabli przy użyciu jednego peszla ochronnego.
- Wieloprzepustowe wprowadzanie przewodów umożliwia większą gęstość upakowania.
- Delikatne zaciskanie przewodów dzięki wysokiej elastyczności materiału wkładu uszczelniającego.
- Klasa ochrony IP 68 może być osiągnięta, jeśli wszystkie otwory są zajęte przez przewody o średnicy nominalnej, a niewykorzystane otwory są zamknięte za pomocą zatyczek uszczelniających SKINTOP® DIX-DV.
- Dostępne liczne warianty, w zależności od liczby i średnicy przewodów. Wykonane z kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku fluorowanego (FKM) lub silikonu (SI).
- Wersje NBR są olejoodporne.
- Wersje FKM są odporne na działanie agresywnych środków, takich jak zasady, kwasy, rozpuszczalniki i oleje. Są one wyjątkowo odporne na wysokie temperatury i nadają się do stosowania w ekstremalnie wysokich temperaturach (do +200°C).
- Wersje silikonowe są odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących ECOLAB® i są wysoce odporne na działanie środków chemicznych. Są one zgodne z FDA 21 CFR 177.2600 i dlatego są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym i napojów. Dzięki niebieskiemu kolorowi można je łatwo odróżnić od środków spożywczych. Są one również niezwykle giętkie w niskich temperaturach i nadają się do stosowania w skrajnych temperaturach poniżej zera (do -50°C).
Zastosowanie
- Do stosowania z metrycznymi dławnicami kablowymi SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Do zastosowania na zewnątrz.