Dławnica kablowa; M 16; Zakres dławienia (min./maks.): 6.5 - 9 mm; Szerokość klucza płaskiego 1: 20; Stal nierdzewna Niepowlekany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Skopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Zarejestruj się, aby uzyskać indywidualną cenę.
Cena
999,61 zł
(19.992,13 zł/100 Szt.)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Materiał uszczelniający w kolorze niebieskim umożliwiający łatwe rozróżnienie dławnic kablowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
- Certyfikowany zgodnie z NSF/ANSI 169 do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higieny w Ameryce Północnej (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania kabli wprowadzanych do obudowy.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Nadaje się do zastosowań z promieniowaniem UV-C (zgodnie z wewnętrzną metodą testową LAPP).