53806778
Dławnica kablowa; NPT 1/4"; Zakres dławienia (min./maks.): 4 - 7 mm; Szerokość klucza 1: 16; Bezhalogenowy; Odporność UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® INOX NPT 1/4"
Dodaj do porównania produktów
Cena
579,82 zł
(11.596,35 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Odporny na korozję w słonej wodzie morskiej i wielu substancjach chemicznych.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Gładkie powierzchnie i mniejsza liczba kątów i krawędzi ułatwiają proces czyszczenia.
- Bardziej kompaktowa budowa niż w przypadku innych dławnic kablowych.
- Optymalne uszczelnienie zapewnia klasę ochrony IP 68 (5 barów).
- Materiał uszczelniający w kolorze niebieskim umożliwiający łatwe rozróżnienie dławnic kablowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
- Certyfikowany zgodnie z NSF/ANSI 169 do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higieny w Ameryce Północnej (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).
Zastosowanie
- Do uszczelniania i odciążania przewodów wprowadzanych do obudowy.
- Do stosowania w aplikacjach morskich wymagających kontaktu z wodą morską.
- Wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała odporność na różne substancje chemiczne.
- Nadaje się również do zastosowania w przemyśle spożywczym, gdzie produkt musi być zainstalowany w strefie rozprysku lub w środowisku pośredniej produkcji żywności (strefa wolna od produktów).
- Wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Wersja „INOX-R NPT” z redukcyjnym wkładem uszczelniającym do uszczelniania przewodów o mniejszych średnicach.