54115420
Dławnica kablowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 7 - 13 mm; Szerokość klucza 1: 25; niebieski; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Możliwe zastosowanie EX
SKINTOP® K-M 20X1.5 ATEX PLUS BU
Dodaj do porównania produktów
Cena
523,47 zł
(1.046,94 zł/100 Szt)
50 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoki stopień ochrony
- Odporność na nagłe zmiany temperatury
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Zastosowanie
- Obwody iskrobezpieczne (klasa „i”), jak również w obudowach i urządzeniach, które wymagają klasy bezpieczeństwa „e”.
- Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
- Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny