Dławnica kablowa; M 20; Zakres dławienia (min./maks.): 7 - 13 mm; Rozmiar klucza płaskiego 1: 24; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Możliwe zastosowanie EX; Skopiowane do schowka
Dodaj do porównania produktów
Zarejestruj się, aby uzyskać indywidualną cenę.
Cena
3.538,24 zł
(7.076,48 zł/100 Szt.)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Wysoka niezawodność
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Odporność na nagłe zmiany temperatury
Zastosowanie
- Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie „e”, zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy „t”
- Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
- Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny