53112677
Dławnica kablowa; M 32; Zakres dławienia (min./maks.): 11 - 21 mm; Szerokość klucza 1: 36; Mosiądz Niklowany; Odporność UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Ekranowanie EMC
SKINTOP® MS-M BRUSH 32X1.5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.148,51 zł
(22.970,29 zł/100 Szt)
5 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Optymalna ochrona EMC dzięki unikalnej mosiężnej szczoteczce 360°, która tworzy nisko oporny styk pomiędzy ekranem z miedzianego oplotu a dławnicą.
- Niezawodna ochrona EMC jest gwarantowana nawet po demontażu i ponownym zainstalowaniu, ponieważ ekran z plecionki miedzianej nie jest uszkodzony przez mosiężną szczotkę.
- Bezpieczna, szybka i łatwa instalacja.
- Optymalne uszczelnienie umożliwia klasy ochrony IP 68 (10 barów) i IP 69.
- Innowacyjny podwójny koszyk z lamelami w rozmiarach od M75x1,5 do M110x2 ułatwia montaż i zapobiega działaniu dźwigni na ciężkich przewodach.
Zastosowanie
- Do wprowadzania miedzianych przewodów ekranowanych zgodnie z wymogami EMC.
- Do zastosowania w systemach sterowania, silnikach i przetwornicach częstotliwości.
- Wytrzymuje wysokie obciążenia chemiczne i mechaniczne.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Do malowanych, anodowanych lub powlekanych proszkowo obudów należy używać nakrętki SKINDICHT® SM-PE-M do połączenia wyrównawczego.
- Wersja „XL” jest szczególnie przystosowana do obudów o grubych ścianach dzięki wyjątkowo długiemu gwintowi przyłączeniowemu.